Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E6A2-CS3C インクリメンタル型 外形Φ25 出力A相 DC5-12V オープンコレクタ出力 2D / 3D
E6A2-CS3E インクリメンタル型 外形Φ25 出力A相 DC5-12V 電圧出力 2D / 3D
E6A2-CS5C インクリメンタル型 外形φ25 出力A相 DC12-24V オープンコレクタ出力 2D / 3D
E6A2-CW3C インクリメンタル型 外形Φ25 出力A相B相 DC5-12V オープンコレクタ出力 2D / 3D
E6A2-CW3E インクリメンタル型 外形Φ25 出力A相B相 DC5-12V 電圧出力 2D / 3D
E6A2-CW5C インクリメンタル型 外形φ25 出力A相B相 DC12-24V オープンコレクタ出力 2D / 3D
E6A2-CWZ3C インクリメンタル型 外形Φ25 出力A相B相Z相 DC5-12V オープンコレクタ出力 2D / 3D
E6A2-CWZ3E インクリメンタル型 外形Φ25 出力A相B相Z相 DC5-12V 電圧出力 2D / 3D
E69-C04B カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ4(H8) 外形Φ13 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答