小型タイプ近接センサ
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
TL-M2ME1 | マイクロスイッチ形 検出距離 2mm 直流3線式 NO | 2D / 3D |
TL-M2ME2 | マイクロスイッチ形 検出距離 2mm 直流3線式 NC | 2D / 3D |
TL-M2MY1 | マイクロスイッチ形 検出距離 2mm 交流2線式 NO | 2D / 3D |
TL-M5ME1 | マイクロスイッチ形 検出距離 5mm 直流3線式 NO | 2D / 3D |
TL-M5ME2 | マイクロスイッチ形 検出距離 5mm 直流3線式 NC | 2D / 3D |
TL-M5MY1 | マイクロスイッチ形 検出距離 5mm 交流2線式 NO | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。