商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E39-L40 | 取付金具 E3JK用 | 2D / 3D |
E39-L43 | ヨコ形取りつけ金具 | 2D / 3D |
E39-L44 | 背面取りつけ用金具 | 2D / 3D |
E39-L93FH | センサアジャスター 水平取りつけフレキシブルタイプ | 2D / 3D |
E39-L93FV | センサアジャスター 垂直取りつけフレキシブルタイプ | 2D / 3D |
E39-L93H | センサアジャスター 水平取りつけ固定タイプ | 2D / 3D |
E39-L93V | センサアジャスター 垂直取りつけ固定タイプ | 2D / 3D |
E39-L93XY | センサアジャスター XYジョイント付きタイプ | 2D / 3D |
E39-L96 | 取付金具 E39-L93取付用 | 2D / 3D |
E39-L97 | ヨコ形保護カバー金具 E3S用 | 2D / 3D |
E39-L98 | 保護カバー金具 | 2D / 3D |
E39-L103 | タテ形取付金具 E3S-C用 | 2D / 3D |
E39-L104 | センサ取りつけ金具 | 2D / 3D |
E39-L116 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | 2D / 3D |
E39-L117 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | 2D / 3D |
E39-L118 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | 2D / 3D |
E39-L119 | フラット用取付金具 E3T-F用 | 2D / 3D |
E39-L120 | フラット用取付金具 E3T-F用 | 2D / 3D |
E39-L142 | ヨコ形保護カバー金具 | 2D / 3D |
E39-L143 | センサ取付金具 | 2D / 3D |
E39-L144 | 小形保護カバー金具 | 2D / 3D |
E39-L149 | 取付金具 E3Z-G用 | 2D / 3D |
E39-L150 | センサアジャスタ | 2D / 3D |
E39-L151 | センサアジャスタ | 2D / 3D |
E39-L153 | センサ取りつけ金具 | 2D / 3D |
E39-L180 | 取付金具 ZX0-LD50[]/LD100[]用 | 2D / 3D |
E39-L181 | 取付金具 ZX0-LD300[]/LD600用 | 2D / 3D |
E39-R1 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-R1H | 反射板 耐熱タイプ | 2D / 3D |
E39-R2 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-R3 | 小型反射板 | 2D / 3D |
E39-R4 | 反射板 小型タイプ | 2D / 3D |
E39-R6 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-R9 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-R10 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-RSA | 反射板 シートタイプ | 2D / 3D |
E39-RSB | 反射板 シートタイプ | 2D / 3D |
E39-S63 | スリット 幅Φ0.5mm/Φ1mm サイドビュー透過形用 E3T-ST1□/ST2□/ST3□ | 2D / 3D |
E39-S64 | スリット 幅Φ0.5mm/Φ1mm フラット透過形用 E3T-FT1□/FT2□ | 2D / 3D |
E39-S65A | はめ込みタイプスリット, スリット幅: φ0.5mm | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。