商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3V3-D61 | 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離5-80mm NPN出力 | 2D / 3D |
E3V3-D61-M3J | 拡散反射形 コネクタ中継タイプ 検出距離5-80mm NPN出力 | 2D / 3D |
E3V3-D62 | 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離700mm NPN出力 | 2D / 3D |
E3V3-D62-M3J | 拡散反射形 コネクタ中継タイプ 検出距離700mm NPN出力 | 2D / 3D |
E3V3-D81 | 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離5-80mm PNP出力 | 2D / 3D |
E3V3-D81-M3J | 拡散反射形 コネクタ中継タイプ 検出距離5-80mm PNP出力 | 2D / 3D |
E3V3-D82 | 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離700mm PNP出力 | 2D / 3D |
E3V3-D82-M3J | 拡散反射形 コネクタ中継タイプ 検出距離700mm PNP出力 | 2D / 3D |
E3V3-R61 | 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離2m NPN出力 | 2D / 3D |
E3V3-R61-M3J | 回帰反射形 コネクタ中継しタイプ 検出距離2m NPN出力 | 2D / 3D |
E3V3-R81 | 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離2m PNP出力 | 2D / 3D |
E3V3-R81-M3J | 回帰反射形 コネクタ中継しタイプ 検出距離2m PNP出力 | 2D / 3D |
E3V3-T61-D | 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離7m NPN出力 受光器 | 2D / 3D |
E3V3-T61-D-M3J | 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離7m NPN出力 受光器 | 2D / 3D |
E3V3-T61-L | 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離7m 投光器 | 2D / 3D |
E3V3-T61-L-M3J | 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離7m 投光器 | 2D / 3D |
E3V3-T61-M3J | 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離7m | 2D |
E3V3-T81-D | 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離7m PNP出力 受光器 | 2D / 3D |
E3V3-T81-D-M3J | 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離7m PNP出力 受光器 | 2D / 3D |
E3V3-T81-L | 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離7m 投光器 | 2D / 3D |
E3V3-T81-L-M3J | 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離7m 投光器 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。