Page top

2012/03 受注終了

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC

薄型・小型・シリンダ型光電センサ

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC

用途に応じてラインアップ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級 IT16

本体

形E3HF-1E□

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 3

注. 透過形(形E3HF-1E□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
   投光器の形式は「形E3HF-1L」、受光器の形式は「形E3HF-1DE□」(例:形E3HF-1DE1)の表記となります。
   icon_01投光器、受光器それぞれの形式は、「種類/価格」をご確認ください。

形E3HF-DS5E□

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 4

形E3HS-1E□

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 5

形E3HS-DS5E□

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 6

形E3HT-1E□

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 7

形E3HT-DS3E□

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 8

注. 透過形(形E3H□-1E□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
   投光器の形式は「形E3H□-1L」(例:形E3HS-1L)、受光器の形式は「形E3HS-1DE□」(例:形E3HS-1DE1)の表記となります。
   icon_01投光器、受光器それぞれの形式は、「種類/価格」をご確認ください。

形E3HC-1E□

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 9

形E3HC-DS3E□

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 10

注. 透過形(形E3HC-1E□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
   投光器の形式は「形E3HC-1L」、受光器の形式は「形E3HC-1DE□」(例:形E3HC-1DE1)の表記となります。
   icon_01投光器、受光器それぞれの形式は、「種類/価格」をご確認ください。

アクセサリ(別売)

シールタイプ長形スリット
(形E3HF-1E□用)

E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 外形寸法 12