Page top

「種類/価格」の◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

透過形の投光器の形式は、表中の形式に「-L」が加わった表記となります。例:形E3T-ST11-L 2M
透過形の受光器の形式は、表中の形式に「-D」が加わった表記となります。例:形E3T-ST11-D 2M

M2取りつけタイプ用
透過形用スリット

・スリットはセンサに付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
・透過形で小さなワーク検出や高精度位置決めの用途にご使用できます。
 また、取りつけピッチを短くするための相互干渉防止用としてご使用できます。
・投光器と受光器は同じスリットを使用します。透過形1台分(2個)のスリットが含まれます。
・はめ込みタイプ丸形スリットです。

種類/価格

名称 適用センサ 形式 標準
価格
(¥)
数量 備考
サイドビュー
透過形用
スリット
φ0.5 形E3T-ST3□□ 形E39-S63 350 2個
(φ0.5、
φ1mm共用、
投/受光器
各1個)
検出距離200mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
形E3T-ST1□□ 検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
形E3T-ST2□□ 検出距離30mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
φ1 形E3T-ST3□□ 検出距離600mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
形E3T-ST1□□ 検出距離300mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
形E3T-ST2□□ 検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
フラット
透過形用
スリット
φ0.5 形E3T-FT1□□ 形E39-S64 検出距離50mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
形E3T-FT2□□ 検出距離30mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
φ1 形E3T-FT1□□ 検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
形E3T-FT2□□ 検出距離50mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm

使用可能なアクセサリの選定

センサ 使用可能なスリット
形式 スリット幅 形式 数量
Φ 0.5mm Φ 1mm
検出距離 最小検出物体
(参考値)
検出距離 最小検出物体
(参考値)
(サイドビュー透過形)
形E3T-ST31
形E3T-ST32
形E3T-ST33
形E3T-ST34
形E3T-ST31F
形E3T-ST32F
形E3T-ST33F
形E3T-ST34F
200mm Φ 0.5mm 600mm Φ 1mm 形E39-S63 2個
(Φ 0.5、Φ 1mm共用、
投光器/受光器
各1個)
(サイドビュー透過形)
形E3T-ST11
形E3T-ST12
形E3T-ST13
形E3T-ST14
形E3T-ST11F
形E3T-ST12F
形E3T-ST13F
形E3T-ST14F
100mm 300mm
(サイドビュー透過形)
形E3T-ST21
形E3T-ST22
形E3T-ST23
形E3T-ST24
形E3T-ST21F
形E3T-ST22F
形E3T-ST23F
形E3T-ST24F
30mm 100mm
(フラット透過形)
形E3T-FT11
形E3T-FT12
形E3T-FT13
形E3T-FT14
形E3T-FT11F
形E3T-FT12F
形E3T-FT13F
形E3T-FT14F
50mm Φ 0.5mm 100mm Φ 1mm 形E39-S64 2個
(Φ 0.5、Φ 1mm共用、
投光器/受光器
各1個)
(フラット透過形)
形E3T-FT21
形E3T-FT22
形E3T-FT23
形E3T-FT24
形E3T-FT21F
形E3T-FT22F
形E3T-FT23F
形E3T-FT24F
30mm 50mm

M2取りつけタイプ用
サイドビュー透過形用感度調整ユニット

・感度調整ユニットはセンサに付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
・小さなワークや半透明のワークなどを検出する場合、感度調整ユニットが有効です。
・形状がサイドビューの透過形センサ形E3T-ST1□、形E3T-ST3□にご使用いただけます(赤色光タイプ専用です)。
・受光器のみに装着して使用します。

種類/価格

名称 適用センサ 形式 標準
価格
(¥)
数量 備考
サイドビュー透過形
感度調整ユニット
(赤色光タイプ専用)
形E3T-ST3□ 形E39-E10 1,200 1個 検出距離(参考値)1,200~1,800mm
形E3T-ST1□ 検出距離(参考値)300~800mm

使用可能なアクセサリの選定

センサ 使用可能な感度調整ユニット
形式 形状 検出距離
(参考値)
形式 数量
(サイドビュー透過形)
形E3T-ST31
形E3T-ST32
形E3T-ST33
形E3T-ST34
409_j_6_1 1,200~1,800mm 形E39-E10 1個
(サイドビュー透過形)
形E3T-ST11
形E3T-ST12
形E3T-ST13
形E3T-ST14
300~800mm

感度調整ユニット 形E39-E10の使い方

(しゃ光時ON:形E3T-ST12の場合)

E3T アクセサリ 9

①受光器に装着してください。
②感度調整ユニットの調整ダイヤルをMaxにしてください。(出荷状態は、Max状態です)
③センサ本体に装着した上で光軸調整を実施し、センサを固定してください。
④検出ワークを投・受光器の間にセットし、感度ユニットの調整ダイヤルをMin側(反時計回り)に徐々に回転させ、動作表示灯が点灯し、安定表示灯(緑色)が点灯した状態で調整ダイヤルを止めてください。
⑤検出ワークを取り除き、動作表示灯が消灯し、安定表示灯(緑色)が点灯すれば、調整は完了です。

注. 検出ワークによる光量の減衰率が40%以下の場合は、入光時または、しゃ光時に安定表示灯が点灯しません。
  光量変化が少ない(半透明ワーク検出)時は、事前テストを十分実施ください。

M2取りつけタイプ用
取りつけ金具、ねじセット、SUSねじセット

・取りつけ金具、SUSねじセットはセンサに付属されていませんので、用途にあわせご購入ください。
・ねじセットはセンサに付属されています。またねじセットのみのご注文も可能です。
・透過形の場合は、取りつけ金具やねじセット、SUSねじセットを投光器、受光器用に2個(2セット)ご注文ください。
・下記は1台分の数量です。
・ねじセット、SUSねじセットは、取りつけ金具とセンサを取りつける際に使用します。取りつけ金具と装置を取りつけるねじではありません
 のでご注意ください。また、取りつけ金具を使用しないで、センサを直接取りつける場合にもご使用いただけます。

種類/価格

名称 適用センサ 形式 標準
価格
(¥)
数量 備考
サイドビュー用取りつけ金具 *1 形E3T-S□□□□ 形E39-L116 420 1個 ナットプレート付属
形E39-L117
形E39-L118
フラット用取りつけ金具 *1 形E3T-F□□□□ 形E39-L119 -
形E39-L120
サイドビュー用ねじセット*2 *3 形E3T-S□□□□ 形E39-L164 80 各2個 材質: 鉄(センサ付属品と同タイプ)
内容: セットねじ(M2×14)、
六角ナット
フラット用ねじセット*2 *3 形E3T-F□□□□ 形E39-L165 材質: 鉄(センサ付属品と同タイプ)
内容: セットねじ(M2×8)、
六角ナット
フラット用SUSねじセット *2 形E3T-F□□□□ 形E39-L172 120 2個 材質: SUS304
内容: 六角穴つきボルト(M2×6)
サイドビュー用SUSねじセット *2 形E3T-S□□□□ 形E39-L173 各2個 材質: SUS304
内容: 六角穴つきボルト(M2×12)、
六角ナット、ばね座金、平座金

*1. 透過形(形E3T-ST□□、形E3T-FT□□)の場合は、投/受光器用に2個ご注文ください。
*2. 透過形(形E3T-ST□□、形E3T-FT□□)の場合は、投/受光器用に2セットご注文ください。
   センサ取りつけ用のねじセットです。紛失時などにご注文ください。また、取りつけ金具の装置取りつけ用ではありませんのでご注意ください。
*3. センサに付属しております。

使用可能なアクセサリの選定

センサ 使用可能な
取りつけ金具
使用可能な
ねじセット
使用可能な
SUSねじセット
形式 形式
形式 内容/
数量
形式 内容/
数量
(サイドビュー
透過形)
形E3T-ST31
形E3T-ST32
形E3T-ST33
形E3T-ST34
形E3T-ST11
形E3T-ST12
形E3T-ST13
形E3T-ST14
形E3T-ST21
形E3T-ST22
形E3T-ST23
形E3T-ST24
形E3T-ST31F
形E3T-ST32F
形E3T-ST33F
形E3T-ST34F
形E3T-ST11F
形E3T-ST12F
形E3T-ST13F
形E3T-ST14F
形E3T-ST21F
形E3T-ST22F
形E3T-ST23F
形E3T-ST24F
(サイドビュー
回帰反射形)
形E3T-SR41
形E3T-SR42
形E3T-SR43
形E3T-SR44

(サイドビュー
限定反射形)
形E3T-SL11
形E3T-SL12
形E3T-SL13
形E3T-SL14
形E3T-SL21
形E3T-SL22
形E3T-SL23
形E3T-SL24
形E39-L116 1
形E39-L164
(製品に
付属)
セットねじ
(M2×14)、
六角ナット

各2個
形E39-L173 六角穴つき
ボルト
(M2×12)、
六角ナット、
ばね座金、
平座金

各2個
形E39-L117 1
形E39-L118 1
(フラット透過形)
形E3T-FT11
形E3T-FT12
形E3T-FT13
形E3T-FT14
形E3T-FT21
形E3T-FT22
形E3T-FT23
形E3T-FT24
形E3T-FT11F
形E3T-FT12F
形E3T-FT13F
形E3T-FT14F
形E3T-FT21F
形E3T-FT22F
形E3T-FT23F
形E3T-FT24F
(フラット
拡散反射形)
形E3T-FD11
形E3T-FD12
形E3T-FD13
形E3T-FD14

(フラット
BGS反射形)
形E3T-FL11
形E3T-FL12
形E3T-FL13
形E3T-FL14
形E3T-FL21
形E3T-FL22
形E3T-FL23
形E3T-FL24
形E39-L119 1
形E39-L165
(製品
に付属)
セットねじ
(M2×8)、
六角ナット

各2個
形E39-L172 六角穴つき
ボルト
(M2×6)

2個
形E39-L120 1

M3取りつけタイプ用
サイドビュー透過形用スリット

・スリットはセンサに付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
・透過形で小さなワーク検出や高精度位置決めの用途にご使用できます。
 また、取りつけピッチを短くするための相互干渉防止用としてご使用できます。
・投光器と受光器は同じスリットを使用します。透過形1台分(2個)のスリットが含まれます。
・はめ込みタイプ丸形スリットです。

種類/価格

名称 適用センサ 形式 標準
価格
(¥)
数量 備考
サイドビュー
透過形用
スリット
φ0.5 形E3T-ST1□M□ 形E39-S76A 350 2個
(投/受光器
各1個)
検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
形E3T-ST2□M□ 検出距離30mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
φ1 形E3T-ST1□M□ 形E39-S76B 検出距離300mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
形E3T-ST2□M□ 検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm

使用可能なアクセサリの選定

センサ 使用可能なスリット
形式 スリット幅 検出距離 最小検出物体
(参考値)
形式 数量
(サイドビュー透過形)
形E3T-ST11M
形E3T-ST12M
形E3T-ST13M
形E3T-ST14M
形E3T-ST11MF
形E3T-ST12MF
形E3T-ST13MF
形E3T-ST14MF
Φ 0.5mm 100mm Φ 0.5mm 形E39-S76A 2個
(投光器/受光器各1個)
Φ 1mm 300mm Φ 1mm 形E39-S76B
(サイドビュー透過形)
形E3T-ST21M
形E3T-ST22M
形E3T-ST23M
形E3T-ST24M
形E3T-ST21MF
形E3T-ST22MF
形E3T-ST23MF
形E3T-ST24MF
Φ 0.5mm 30mm Φ 0.5mm 形E39-S76A
Φ 1mm 100mm Φ 1mm 形E39-S76B

M3取りつけタイプ用
取りつけ金具、SUSねじセット、背面取りつけ用スペーサ

・取りつけ金具、SUSねじセット、背面取りつけ用スペーサはセンサに付属されていませんので、用途にあわせご購入ください。
・透過形の場合は、取りつけ金具、SUSねじセットを2個(2セット)ご注文ください。
 SUSねじセットはセンサ取りつけ用のねじセットです。取りつけ金具と装置を取りつけるねじではありませんのでご注意ください。
 また、取りつけ金具を使用しないで、センサを直接取りつける場合にもご使用いただけます。
・下記は1台分の数量です。

種類/価格

名称 適用センサ 形式 標準
価格
(¥)
数量 備考
サイドビュー用取りつけ金具
*1
形E3T-S□□□M□ 形E39-L166 420 1個 ナットプレート付属
フラット用取りつけ金具 形E3T-FD□□M 形E39-L167 -
フラット用背面取りつけ用
スペーサ
形E3T-FD□□M 形E39-L168 500 1個 フラット形 形E3T-FD□□Mで背面
からの取りつけ時に使用します。
フラット用SUSねじセット *2 形E3T-FD□□M 形E39-L170 120 2個 材質:SUS304
内容:六角穴つきボルト(M3×6)
サイドビュー用
SUSねじセット *2、3
形E3T-S□□□M□ 形E39-L171 各2個 材質:SUS304
内容:六角穴つきボルト(M3×15)、
六角ナット、ばね座金、平座金

*1. 透過形(形E3T-ST□□M□)の場合は、投/受光器用に2個ご注文ください。
*2. センサ取りつけ用のねじセットです。紛失時などにご注文ください。また、取りつけ金具の装置取りつけ用ではありませんのでご注意ください。
*3. 透過形(形E3T-ST□□M□)の場合は、投/受光器用に2セットご注文ください。

使用可能なアクセサリの選定(取りつけ金具、SUSねじセット)

センサ 使用可能な取りつけ金具 使用可能なSUSねじセット
形状 形式 形式 数量 形式 内容/数量
サイドビュー (透過形)
形E3T-ST11M
形E3T-ST12M
形E3T-ST13M
形E3T-ST14M
形E3T-ST21M
形E3T-ST22M
形E3T-ST23M
形E3T-ST24M
形E3T-ST11MF
形E3T-ST12MF
形E3T-ST13MF
形E3T-ST14MF
形E3T-ST21MF
形E3T-ST22MF
形E3T-ST23MF
形E3T-ST24MF
(限定反射形)
形E3T-SL11M
形E3T-SL12M
形E3T-SL13M
形E3T-SL14M
形E3T-SL21M
形E3T-SL22M
形E3T-SL23M
形E3T-SL24M
形E39-L166 1個 形E39-L171 六角穴つき
ボルト(M3×15)、
六角ナット、ばね座金、
平座金

各2個
フラット (拡散反射形)
形E3T-FD11M
形E3T-FD12M
形E3T-FD13M
形E3T-FD14M
形E39-L167 1個 形E39-L170 六角穴つき
ボルト(M3×6)

2個

使用可能なアクセサリの選定(背面取りつけ用スペーサ)

センサ 使用可能な背面取りつけ用スペーサ
形状 形式 形式 数量
フラット (拡散反射形)
形E3T-FD11M
形E3T-FD12M
形E3T-FD13M
形E3T-FD14M
形E39-L168 1個

小型円柱タイプ用
SUSナットセット

・六角ナット、歯付座金はセンサに付属されています。またSUSナットセットでご注文が可能です。

種類/価格

名称 適用センサ 形式 標準
価格
(¥)
数量 備考
透過形用
SUSナットセット *1
形E3T-CT□□
形E3T-CT□□S
形E39-M5 300 4個(六角ナット)、
2個(歯付座金)
材質:SUS303
(センサ付属品と同タイプ)
拡散反射形用
SUSナットセット
形E3T-CD□□ 形E39-M6 160 2個(六角ナット)、
1個(歯付座金)
材質:SUS303
(センサ付属品と同タイプ)

*1. 投/受光器用に用意しております。センサ取りつけ用のねじセットです。紛失時などにご注文ください。

使用可能なアクセサリの選定

センサ 使用可能なSUSナットセット
形式 形式 数量
(透過形)
形E3T-CT12
形E3T-CT14
形E3T-CT22S
形E3T-CT24S
形E39-M5
(製品に付属)
4個(六角ナット)、
2個(歯付座金)
(拡散反射形)
形E3T-CD11
形E3T-CD13
形E39-M6
(製品に付属)
2個(六角ナット)、
1個(歯付座金)

小型円柱タイプ用
拡散反射形用調整用ドライバ

・調整用ドライバはセンサに付属されています。また調整用ドライバのみのご注文も可能です。
・拡散反射形の感度ボリウムの調整時に使用します。

種類/価格

名称 適用センサ 形式 標準
価格
(¥)
数量 備考
拡散反射形用
調整用ドライバ
形E3T-CD□□ 形E39-G17 120 1個 感度ボリウムの調整時に使用します。

使用可能なアクセサリの選定

センサ 使用可能な調整用ドライバ
形式 形式 数量
(拡散反射形)
形E3T-CD11
形E3T-CD13
形E39-G17 1個

反射板(回帰反射形用)

・形E3T-SR4□(-Sなし、-Cなし)には反射板形E39-R4が付属されています。また反射板のみのご注文も可能です。
・形E3T-SR4□-Sには反射板形E39-R37-CAが付属されています。また反射板のみのご注文も可能です。
・形E3T-SR4□-Cには反射板が付属されていませんのでご購入ください。
・回帰反射形は、反射板による反射光を受けることで動作するために反射板が必要です。
・形E3T-SR4□には形E39-R37やテープ形反射板形E39-RS1/2/3(-CAなし)は使用できませんのでご注意ください。
 また形E39-R37-CA、形E39-RS1-CA、形E39-RS2-CA、形E39-RS3-CAは形E3T-SR4□専用反射板です。他のセンサには使用できません。

種類/価格

名称 適用センサ 形式 標準
価格
(¥)
数量 備考
小型反射板
(回帰反射形用)
形E3T-SR4□ 形E39-R4 800 1個 検出距離200mm〔30mm〕*1、
最小検出物体φ2mm、
形E3T-SR4□に付属
形E3T-SR4□-S 形E39-R37-CA *2 500 検出距離100mm〔10mm〕*1、
最小検出物体φ2mm、
形E3T-SR4□-Sに付属
テープ形反射板
(回帰反射形用)
形E3T-SR4□-C 形E39-RS1-CA *2 400 検出距離100mm〔10mm〕*1、
最小検出物体φ2mm、
反射板付属なしの
形E3T-SR4□-Cと合わせて
お使いください。
形E39-RS2-CA *2 600
形E39-RS3-CA *2 950

*1. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2. 形E3T-SR4□では形E39-R37やテープ形反射板形E39-RS1/2/3(-CAなし)は使用できませんのでご注意ください。
   また、形E39-□-CAは形E3T-SR4□専用反射板です。他のセンサには使用できません。

使用可能なアクセサリの選定

センサ 使用可能な反射板
形式 名称 反射板を設置できる
最小距離
検出
距離
最小
検出物体
外形寸法
(L×W(t))
(単位:mm)
形式 数量
(回帰反射形)
形E3T-SR41
形E3T-SR42
形E3T-SR43
形E3T-SR44
小型
反射板
30mm 200mm Φ 2mm 23×13.7
(t=4.9)
形E39-R4
(製品に付属)
1個
(回帰反射形)
形E3T-SR41-S
形E3T-SR42-S
形E3T-SR43-S
形E3T-SR44-S
10mm 100mm 23×13.7
(t=1.1)
形E39-R37-CA
(製品に付属)
1個
(回帰反射形)
形E3T-SR41-C
形E3T-SR42-C
形E3T-SR43-C
形E3T-SR44-C
小型
反射板
30mm 200mm 23×13.7
(t=4.9)
形E39-R4 1個
10mm 100mm 23×13.7
(t=1.1)
形E39-R37-CA 1個
テープ形
反射板
10mm 100mm 10×35
(t=0.5)
形E39-RS1-CA 1個
35×40
(t=0.5)
形E39-RS2-CA 1個
70×80
(t=0.5)
形E39-RS3-CA 1個