定格電圧 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大連続許容 電圧(V) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|---|
DC24V | 30 | 800 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約0.8 |
この商品について
関連情報
情報更新 : 2008/08/25
定格電圧 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大連続許容 電圧(V) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|---|
DC24V | 30 | 800 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約0.8 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
3. 最大連続許容電圧は使用周囲温度が+23℃時の最大値です。
負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 (cosΦ =0.4、L/R=7ms) |
---|---|---|
定格負荷 | AC240V 3A、DC24V 3A | AC240V 3A、DC24V 1A |
定格通電電流 | 6A | |
接点電圧の最大値 | AC250V、DC24V | |
接点電流の最大値 | 6A |
形式 | 連続通電電流 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 |
---|---|---|---|
形P7S-14□ | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 * |
注. 形P7S-14F-ENDは、使用周囲湿度35~85%RHでご使用ください。
* 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 *2 | 50ms以下 | |
復帰時間 *2 | 50ms以下 | |
最大開閉 ひん度 | 機械的 | 18,000回/h |
定格負荷 | 1,800回/h | |
絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | |
耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1min(同極接点間はAC1,500V) | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性 *4 | 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
電気的 | 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | |
故障率 P水準(参考値 *5) | DC5V 1mA | |
使用周囲温度 | −25~+70°C(ただし、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
質量 | 約65g |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 10mA 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格電圧操作
周囲温度条件:+23℃
バウンス時間を含みません。
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定
*4. 耐久性の条件は、周囲温度+15~+35℃、周囲湿度25~75%RHです。
*5. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。
情報更新 : 2008/08/25