セーフティリレー
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G7SA-2A2B | 基準形 4極(2a2b) | 2D / 3D |
G7SA-3A1B | 基準形 4極(3a1b) | 2D / 3D |
G7SA-3A3B | 基準形 6極(3a3b) | 2D / 3D |
G7SA-4A2B | 基準形 6極(4a2b) | 2D / 3D |
G7SA-5A1B | 基準形 6極(5a1b) | 2D / 3D |
P7SA-10F | 表面接続ソケット, 10ピン | 2D / 3D |
P7SA-10F-ND | 表面接続ソケット, 10ピン, 動作表示 あり | 2D / 3D |
P7SA-10F-ND-PU | 角形 表面接続ソケット(動作表示灯付き)10ピン, 通電電流 6A, 外部接続 プッシュインPlus端子, 表示灯あり | 2D / 3D |
P7SA-10P | 裏面接続ソケット, 10ピン, プリント基板端子 | 2D / 3D |
P7SA-14F | 表面接続ソケット, 14ピン | 2D / 3D |
P7SA-14F-ND | 表面接続ソケット, 14ピン, 動作表示 あり | 2D / 3D |
P7SA-14F-ND-PU | 角形 表面接続ソケット(動作表示灯付き)14ピン, 通電電流 6A, 外部接続 プッシュインPlus端子, 表示灯あり | 2D / 3D |
P7SA-14P | 裏面接続ソケット, 14ピン, プリント基板端子 | 2D / 3D |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-M | エンドプレート | 2D / 3D |
PFP-S | スペーサ | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。