Page top

2012/03 受注終了

F3SN-A / -B, F3SH-A

セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ

F3SN-A / -B, F3SH-A

「セーフティライトカーテン」と「マルチビームセーフティセンサ」という2つの安全をご提案

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

(単位:mm)

本体

コネクタ形状のバリエーションモデル(-02~-05)の寸法は取扱説明書(カタログ番号:SCEE-713)をご参照ください。

形F3SN-A□□□□P□□(-01)
形F3SN-B□□□□P□□(-01)

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 2

形式による寸法の違いは、下記の計算式にて算出できます。
・形F3SN-A□□□□P14(-01)
寸法C2(検出幅):形式中の4桁の数字
寸法A=C2+86
寸法B=C2+54
寸法D=15.5
寸法E=C2-9
寸法F:下表参照
寸法P=9

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 3

注. 上記計算により得られた値Fを使用しない場合は、「F=670mm」以下としてください。

・形F3SN-A□□□□P25(-01)/P40(-01)/P70(-01)、形F3SN-B□□□□P25(-01)/P40(-01)/P70(-01)
寸法C1(検出幅):形式中の4桁の数字
寸法A=C1+64
寸法B=C1+32
寸法D=18.5
寸法E=C1-37
寸法F:下表参照

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 4

形F3SH-A09P03
形F3SH-A09P03-01

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 5

取りつけ上の注意事項

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 6

1. 中間金具(3)(「取りつけ金具(中間)」参照)の位置が本体の左側となる例を示しています。中間金具(3)の位置が本体の右側となる場合、取りつけ金具(中間)の取りつけ穴加工位置も右側となります。
2. コードを曲げて使用する際は、右記以上の寸法でご使用ください。
(コード最小曲げ半径:R36mm)

アクセサリ

取りつけ金具(上・下)

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 8

注. 商品に付属されています。

取りつけ金具(中間)

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 9

注. 商品に付属されています。
センサ全長により個数が異なります。

アクセサリ(別売)

片側コネクタコード
形F39-JCR5A(L=0.5m) 形F39-JC10A(L=10m)
形F39-JC3A(L=3m)   形F39-JC15A(L=15m)
形F39-JC7A(L=7m)

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 11

両側コネクタコード
形F39-JCR2B(L=0.2m) 形F39-JC7B(L=7m)   形F39-JC40B(L=40m)  形F39-JC10C(L=10m)
形F39-JCR5B(L=0.5m) 形F39-JC10B(L=10m)  形F39-JCR2C(L=0.2m) 形F39-JC15C(L=15m)
形F39-JC1B(L=1m)   形F39-JC15B(L=15m)  形F39-JC1C(L=1m)
形F39-JC3B(L=3m)   形F39-JC20B(L=20m)  形F39-JC3C(L=3m)
形F39-JC5B(L=5m)   形F39-JC30B(L=30m)  形F39-JC7C(L=7m)

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 12

コントロールユニット
形F3SP-B1P

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 13

セッティングコンソール
形F39-MC11

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 14

セッティングコンソール用分岐コネクタ(セッティングコンソール 形F39-MC11に付属)
形F39-CN1

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 15

大型表示灯
形F39-A01PR-L/-D
形F39-A01PG-L/-D

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 16

反射ミラー
形F39-MLG□

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 17
F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 18

スパッタ保護カバー
形F39-HN□□□□-14
形F39-HN□□□□-25
形F39-HH09-03

スリット付きスパッタ保護カバー
形F39-HS□□□□A(B)-14
形F39-HS□□□□A(B)-25
形F39-HS09A(B)-03

耐環境対応ケース
形F39-HP□□□□-14
形F39-HP□□□□-25
形F39-HPH09-03

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 19

マルチビームセンサ、反射ミラー取りつけスタンド
形F39-ST1

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 20

専用取りつけ金具
形F39-L22

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 21

壁面密着用取りつけ金具
形F39-L18

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 22

フリーロケーション取りつけ金具
形F39-L19

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 23

フリーロケーション取りつけ金具
形F39-L20

F3SN-A / -B, F3SH-A 外形寸法 24