①制御出力の割付について
制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ)
人の手を煩わせず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。
情報更新 : 2023/08/01
①制御出力の割付について
制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形E5ED-RX4A6M-000 | 31,500 |
形E5ED-RX4D6M-000 | 31,500 |
形E5ED-RX4A6M-008 | 43,000 |
形E5ED-RX4D6M-008 | 43,000 |
形E5ED-RX4A6M-010 | 34,500 |
形E5ED-RX4D6M-010 | 34,500 |
形E5ED-QX4A6M-000 | 31,500 |
形E5ED-QX4D6M-000 | 31,500 |
形E5ED-QX4A6M-008 | 43,000 |
形E5ED-QX4D6M-008 | 43,000 |
形E5ED-QX4A6M-010 | 34,500 |
形E5ED-QX4D6M-010 | 34,500 |
形E5ED-CX4A6M-000 * | 36,000 |
形E5ED-CX4D6M-000 * | 36,000 |
形E5ED-CX4A6M-004 * | 46,000 |
形E5ED-CX4D6M-004 * | 46,000 |
形E5ED-CX4A6M-022 * | 49,500 |
形E5ED-CX4D6M-022 * | 49,500 |
形E5ED-RR4A6M-000 | 34,000 |
形E5ED-RR4A6M-008 | 45,500 |
形E5ED-QR4A6M-000 | 34,000 |
形E5ED-QR4A6M-008 | 45,500 |
*2017年10月より生産リリース予定
①制御出力の割付について
制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形E5ED-RX4ABM-000 | 31,500 |
形E5ED-RX4DBM-000 | 31,500 |
形E5ED-RX4ABM-008 | 43,000 |
形E5ED-RX4DBM-008 | 43,000 |
形E5ED-RX4ABM-010 | 34,500 |
形E5ED-RX4DBM-010 | 34,500 |
形E5ED-QX4ABM-000 | 31,500 |
形E5ED-QX4DBM-000 | 31,500 |
形E5ED-QX4ABM-008 | 43,000 |
形E5ED-QX4DBM-008 | 43,000 |
形E5ED-QX4ABM-010 | 34,500 |
形E5ED-QX4DBM-010 | 34,500 |
形E5ED-CX4ABM-000 | 36,000 |
形E5ED-CX4DBM-000 | 36,000 |
形E5ED-CX4ABM-004 | 46,000 |
形E5ED-CX4DBM-004 | 46,000 |
形E5ED-CX4ABM-022 | 49,500 |
形E5ED-CX4DBM-022 | 49,500 |
形E5ED-RR4ABM-000 | 34,000 |
形E5ED-RR4ABM-008 | 45,500 |
形E5ED-QR4ABM-000 | 34,000 |
形E5ED-QR4ABM-008 | 45,500 |
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形E58-CIFQ2 | 19,400 |
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形E58-CIFQ2-E | 4,850 |
注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形E53-COV24 | 1,270(3ヶ詰め) |
注. 端子カバーは本体に付属しています。
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形Y92S-P9 | 255 |
注. 本防水パッキンは本体に付属しています。
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形Y92A-49N | 5,300 |
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形Y92S-P7 | 365 |
注. 本前面ポートカバーは本体に付属しています。
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形Y92F-51 | 605(2ヶ詰め) |
注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。
穴径 | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|
φ5.8 | 形E54-CT1 | 1,900 |
φ5.8 | 形E54-CT1L* | 1,960 |
φ12.0 | 形E54-CT3 | 2,950 |
φ12.0 | 形E54-CT3L* | 3,450 |
*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形Y92F-59 | 970 |
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形EST2-2C-MV4 | 36,500 |
注. 形E5EDは、CX-Thermo Ver.4.66以上で対応しています。
形E5ED-Bは、CX-Thermo Ver.4.67以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。
情報更新 : 2023/08/01