Page top

E5ED / E5ED-B

温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ)

E5ED / E5ED-B

48×96mmサイズ。状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加

※ Web特別価格提供品

熟練者の調整をAIで自動化

人の手を煩わせず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。

(単位:mm)

本体

形E5ED

E5ED / E5ED-B 外形寸法 2

形E5ED-B

E5ED / E5ED-B 外形寸法 3

・パソコンと温度調節器を接続するために使用する設定ツールポートを標準搭載しています。上面ポートの接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が、前面ポートの接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)+変換ケーブル(形E58-CIFQ2-E)が必要です(常時接続状態での使用はできません)。

E5ED / E5ED-B 外形寸法 5

・取り付けパネル厚は1~8mmです。
・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
・防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
・形Y92A-49N とUSB- シリアル変換ケーブルを組み合わせてご使用になる場合CADデータは、制御盤の厚さは1~3mmとしてください。

*形E5ED/形E5ED-Bで、制御出力1、2の選択:QR、RR
 オプションNo.選択:022
 の組み合わせの機種を選択し密着取り付けで使用する場合は、周囲温度は45℃までとしてください。周囲温度55℃で複数台取り付けて使用される場合は、以下のような間隔で取り付けてください。

E5ED / E5ED-B 外形寸法 6

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形E58-CIFQ2

E5ED / E5ED-B 外形寸法 8

変換ケーブル

形E58-CIFQ2-E

E5ED / E5ED-B 外形寸法 9

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。

端子カバー(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)

形E53-COV24(3ヶ詰め)

E5ED / E5ED-B 外形寸法 12

製品に同梱されています。
端子カバーを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。

防水パッキン

形Y92S-P9〔DIN48×96用〕

E5ED / E5ED-B 外形寸法 14

製品に同梱されています。
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66と なります。
また、形E5ED/形E5ED-Bの前面設定ツール用ポートカバーは、確実に閉じた状態にしてください。(IP66 の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては、防水パッキンおよび前面設定ツール用ポートカバーが劣化、収縮または硬化するため、定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境により異なります。お客様でご確認ください。3 年以下を目安としてください。

前面設定ツール用ポートカバー

形Y92S-P7

E5ED / E5ED-B 外形寸法 16

前面設定ツール用ポートカバーを紛失、破損した場合は別途注文ください。
ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。

取り付けアダプタ

形Y92F-51(2ヶ詰め)

E5ED / E5ED-B 外形寸法 18

製品に一組同梱されています。
紛失、破損した場合は別途ご注文ください。

防水カバー

形Y92A-49N(48×96用)

E5ED / E5ED-B 外形寸法 19

ドローアウト治具(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)

形Y92F-59

メンテナンス時に端子配線を外さずに本体だけを引き抜く際に使用します。

E5ED / E5ED-B 外形寸法 21

電流検出器

形E54-CT1

E5ED / E5ED-B 外形寸法 23

形E54-CT1L

E5ED / E5ED-B 外形寸法 24

貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1、形E54-CT1L

E5ED / E5ED-B 外形寸法 26

連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω

形E54-CT3

E5ED / E5ED-B 外形寸法 27

形E54-CT3付属品

E5ED / E5ED-B 外形寸法 28

形E54-CT3L

E5ED / E5ED-B 外形寸法 29

貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3、形E54-CT3L

E5ED / E5ED-B 外形寸法 31

連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温度調節器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω