ロバスト性と柔軟性を両立
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC
BSP(Board Support Package)のご提供や、年間パスポートをご購入のお客様に各種情報のダウンロードとテクニカルサポートのサービスを提供します。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/10/23
ロバスト性と柔軟性を両立
高い信頼性と拡張性を兼ね備えたNYシリーズ産業用PCは、製造現場データの可視化やデータ処理、計測、制御に最適。構造をシンプルにすることで故障を低減しました。また、作業効率を最適化し、稼働時間を最大限に確保、コストを削減します。オムロンの産業用PCプラットフォームはICT主導の未来を切り拓きます。
Intel® Atom®、Celeron®、Core™ i3、Core™ i5 、Core™ i7 または Xeon® プロセッサ搭載
• 最大96GBのECCメモリを搭載可能(DDR4 SDRAM)
• Intel® Iris™ Pro Graphics または Intel® HD Graphics
• 効率的なオムロン独自の放熱設計
• RoHS指令(2002/95/EC)、EU指令、韓国電波法(KC)、RCM、cULus規格適合
• 内部ケーブルレス構造
• シンプルな熱設計
• 将来性を考慮した拡張性と自由度が高い設計
• 設置・保守工数とコストの削減
• 堅牢なハードウェア。アルミダイキャスト筐体
オムロンの新しい産業用パネルPCは、オペレータやメンテナンス作業者と装置とのスムーズなやりとりを可能にします。タッチパネルコントローラが手のひらでのタッチを無効にしたり、水分やタッチミスを検出したりできます。また、手袋を着けたまま操作することも可能です。*1
• 12.1インチ、15.4インチ、18.5インチの3種類の産業用ディスプレイ
• マルチタッチ機能タッチパネル
• 誤操作検出
• グローブを着けたままで操作可能*1
• 取り付けが簡単
• ロゴマークのカスタマイズが可能
*1. 手袋を使うときは、本稼動前に正常に操作できることを確認したうえで、ご使用ください。
*2. 産業用モニタが2016年度「iFデザイン賞」を受賞しました。「iFデザイン賞」は、ドイツの「iF International Forum Design GmbH」が開催する、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
*3.CFastカードスロットは背面に位置しています。
*4.11世代CPU:DVIポートではなくDisplayPort++になります。SDメモリカードスロットはありません。
オムロンは産業用PCにリアルタイムOSを搭載したコントローラをご用意しました。
入力から出力までの時間が高速なイベント・ドリブン制御により、真の「リアルタイム」制御の実現を目指します。
IPC RTOS コントローラは、高速・高精度なリアルタイム機械制御と高度なデータ演算・データベース構築・ネットワーキングに適したデータハンドリング性能を併せ持ちます。この自由度と拡張性に富んだ新しい制御プラットフォームが、制御進化と情報革新の融合を実現します。
• PLC同等の耐環境性
• 長期安定供給
• 高い拡張性
• リアルタイム性
• 高速動作し高い開発効率
• ロバスト性
• オープンソースソフトウェア(OSS)が豊富
• 書籍、Web等から、関連情報の入手が容易
• ロバスト性
• 入力から出力までの時間が高速かつジッタが少ないイベント・ドリブン制御。
• スキャン時間に制約されるサイクリック制御に対して、速い制御と遅い制御を自由にスケジューリングできるマルチタスク制御。
• プログラマ人口が多いC言語(C/C++)で、アプリケーション資産の継承と再利用が容易。
• スイッチングコストを低減。
• 優れた統合開発環境が提供するデバッグ機能やモニタ機能により、開発効率が向上。
• Linuxでは1,000種以上のOSSが同梱し、容易に利用可能。
• 少ないハードウェアリソースでも、高い実行性能を実現する高効率動作。
オムロンなら、専門技術知識を持った専任のサポートチームによるテクニカルサポートをご提供しますので、安心して導入いただけます。
情報更新 : 2023/10/23