Page top

E3Z-□-IL□

IO-Link 光電センサ

E3Z-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!スタンダード光電センサ

※ Web特別価格提供品

光電センサセレクタ

検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。

製造現場の様々な工程に対応するアプリケーション

IO-Linkで生産設備のスマート化を実現することで、設計・立ち上げ・稼働・保全のすべてのエ程が改善でき、稼働率と品質が向上します。

NX-ILM400 特長 1

【予測する】予兆監視・最短復旧で稼働率を向上

幅広いデータ収集を元にした設備の状態監視によりトラブルをあらかじめ予測して対処でき、突発的な不具合頻度を削減します。また、異常検知時は瞬時に詳細情報をお知らせし、ダウンタイム短縮をサポートします。

NX-ILM400 特長 2

【高める】複数のデータを可視化し、モノづくり品質を向上

品質に影響する複数のデータを可視化。品質に影響が出る前に不具合の兆候をとらえて対策できるため、「不良ロス」の課題を減らすことができます。

NX-ILM400 特長 3

【はかどる】設計工数削減

マニュアルがなくても「直感的な操作」で設定でき、プログラミングに必要な変数も自動で生成。接続機器のセットアップ時間を短縮します。

NX-ILM400 特長 4

【はかどる】立ち上げ・保守工数を削減

マニュアルがなくても「直感的な操作」で設定でき、プログラミングに必要な変数も自動で生成。接続機器のセットアップ時間を短縮します。

NX-ILM400 特長 5

用途に応じてマスタ&センサが選べる

また、オムロンのIO-Linkマスタは、EtherCAT、及び、EtherNet/IPに接続できます。
デバイスの設置環境、システム構成に応じて、適切な機種をお選びいただくことができます。

NX-ILM400 特長 6