Page top

E3NX-CA

カラーファイバアンプ

E3NX-CA

スマートファイバアンプの白色LEDタイプ。ファイバアンプの操作性をそのままに、高い色判別能力を実現します。既存の汎用ファイバユニットもそのまま接続可能

※ Web特別価格提供品

定格/性能

タイプ 標準 高機能 センサ通信ユニット用 *1
NPN出力 形E3NX-CA11 形E3NX-CA6 形E3NX-CA21 形E3NX-CA0
PNP出力 形E3NX-CA41 形E3NX-CA8 形E3NX-CA51
接続方式 コード引き出し 省配線コネクタ コード引き出し センサ通信ユニット用
コネクタ


出力 1出力 2出力 ―― *3
外部入力 ―― 1入力 *2
光源(発光波長) 白色LED(420~700nm)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む センサ通信ユニットを通して
コネクタより供給
消費電力 *4 電源電圧24V時
通常モード:960mW以下(消費電流40mA以下)
エコ機能ON:720mW以下(消費電流30mA以下)
エコ機能LO :800mW以下(消費電流33mA以下)
制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、
     4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下
      負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
――
表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 電源逆接保護
検出方式 コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)
          (1点チューニング時はR+G+B光量判別)
カラーモード:RGB比率判別



最速モード(SHS)
*5
動作・復帰:各50μs(コントラストモードのみ)
高速モード(HS) 動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード
(GIGA)
動作・復帰:各16ms
感度調整 スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング
(1%~99%)】
またはマニュアル調整
最大連結台数 30台 30台(オムロン NJシリーズ
と接続した場合。)








*6
最速モード(SHS)
*5
――
高速モード(HS) 10台
標準モード(Stnd) 10台
ギガパワーモード
(GIGA)
10台

動作モード コントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON)
カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色
時にON)
タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能 
(0.1~0.5ms時は0.1ms刻み、0.5~5ms時は0.5ms刻み、5~9999ms時は1ms刻み。
初期値10ms。誤差0.1ms)
ゼロリセット コントラストモードのみ
マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット *7 イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)/BANKリ
セットから選択可能
エコモード OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点
灯)から選択可能
バンク切替設定 BANK1~8から選択可能
パワーチューニング
レベル
100~9999まで設定可能(スマートチューニング実行時のR、G、B最大受光量をパワー
チューニングレベルに調整)
出力2設定 ―― 通常/エラー出力/
AND出力/OR出力
――
外部入力設定 ―― 入力OFF、チュー
ニング、フルオー
トチューニング、投
光OFF、BANK1~
2切替、BANK1~
8切替、ゼロリセッ
トから選択可能
――
表示切替 しきい値/受光量、CH番号/受光量、RGB表示/受光量、BANK表示/受光量
使用周囲照度 受光面照度
白熱ランプ:20,000lx以下、 太陽光:30,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:1~2台連結時 :-25~+55℃、
    3~10台連結時 :-25~+50℃、
    11~16台連結時:-25~+45℃、
    17~30台連結時:-25~+40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時 :0~55℃、
3~10台連結時 :0~50℃、
11~16台連結時:0~45℃、
17~30台連結時:0~40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しない
こと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
設置環境 汚損度3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 150m/s2
X、Y、Z各方向3回
質量
(梱包状態/本体のみ)
約115g/約75g 約60g/約20g 約115g/約75g 約65g/約25g

ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
ケーブル被覆 塩化ビニル(PVC) ――
付属品 取扱説明書

*1. センサ通信ユニット 形E3NW-ECTが使用できますが、形E3NW-CRT/CCL、形E3X-DRT21-S、形E3X-CRT/ECTは使用できません。
*2. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ)
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:2mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:2mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*3. 2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
   PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*4. 消費電力
   電源電圧10~30V時
   通常モード:1,080mW以下(電源電圧30V時 消費電流36mA以下 / 電源電圧10V時 消費電流74mA以下)
   エコ機能ON :840mW以下(電源電圧30V時 消費電流28mA以下 / 電源電圧10V時 消費電流50mA以下)
   エコ機能 LO :930mW以下(電源電圧30V時 消費電流31mA以下 / 電源電圧10V時 消費電流55mA以下)
*5. 検出機能を最速モードに選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。
*6. チューニングしても台数に変更はありません。
   形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。各形式の相互干渉防止台数と応答速度を
   確認してください。
*7. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。

検出距離

仕様一覧

ナット型

種類 形状
(mm)
ケーブル
曲げ半径
(mm)
検出距離(mm) 形式
白紙 12色判別
検出
方式




GIGA


GIGA


反射形 M6 60° 3532_sp_3_1 折れにくい
R4
90 45 30 13 18 9 6 4 形E32-C91N 2M

透過形(溝型)

タイプ 検出幅 形状(mm) ケーブル
曲げ半径
(mm)
検出距離(mm) 形式
不透明体 半透明体
GIGA


GIGA


アレイ 10mm 3532_sp_4_1 R5 10 形E32-G16 2M

設置情報

形式 設置情報 ケーブル 質量
(梱包
状態)
使用
温度
締めつけ
強度
推奨
加工穴
寸法
曲げ
半径
(mm)
曲げ不
可長さ
(mm)
引っ張
り強度
被覆
材質
コア
材質
投光・
受光区別
形E32-C91N
2M
-40~
+70℃
0.98N・m φ6.2
+0.5,0
R4 0 29.4N ポリエ
チレン
プラス
チック
投光ケーブル
に白ライン
36g
形E32-G16
2M
-40~
+70℃
0.53N・m ―― R5 0* 29.4N ポリエ
チレン
プラス
チック
―― 51g

*保護カバー部(PVC、25mm)は曲げR10mm以上。

ナット型

検出方式



形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 M4 15° 形E32-LT11N 2M(LENS in) 980 510 350 140 190 100 70 44
60° 形E32-T11N 2M 300 150 100 45 60 31 21 13
反射形 M3 形E32-C21N 2M 54 27 18 7 10 5 3.6 2.6
M4 形E32-D21N 2M 90 45 30 13 18 9 6 4
M6 15° 形E32-LD11N 2M(LENS in) 88 44 29 13 17 8 5 4
M3 60° 形E32-C31N 2M 12 6 4 1.8 2.4 1.2 0.8 0.6
M6 形E32-C11N 2M 90 45 30 13 18 9 6 4
透明体検出用
回帰反射形
15° 形E32-LR11NP 2M(LENS in)
+形E39-RP1(別売反射板)
370 180 120 55 75 37 25 16

ねじ型

検出
方式




形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 M4 60° 形E32-T11R 2M 300 150 100 45 60 31 21 13
15° 形E32-LT11 2M(LENS in) 1,150 600 410 170 230 120 82 52
形E32-LT11R 2M(LENS in) 980 510 350 140 190 100 70 44
反射形 M6 形E32-LD11 2M(LENS in) 92 46 30 13 18 9 6 4
形E32-LD11R 2M(LENS in) 88 44 29 13 17 8 5 4
M3 60° 形E32-C31 2M 37 18 12 5 7 3.8 2.5 1.8
M6 形E32-D11R 2M 90 45 30 13 18 9 6 4
形E32-CC200 2M 150 75 50 22 30 15 10 7

*1. センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。
*2. 反射形の12色判別、透過形の半透明体の最速モードは検出方式がコントラストモードの場合のみ設定できます。カラーモードでは設定できません。

円柱型

検出
方式
検出方向 サイズ 形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 トップビュー φ1.5 形E32-T22B 2M 110 64 37 16 22 12 7 5
φ3 形E32-T12R 2M 300 150 100 45 60 31 21 13
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 190 100 68 29 38 20 13 8
反射形 トップビュー φ1.5 形E32-D22B 2M 17 8 6 2.4 3 2 1.2 0.7
φ3 形E32-D221B 2M 38 20 13 5 7 4 3 1.7
形E32-D32L 2M 85 44 30 12 17 8 6 3.7

フラット型

検出
方式
検出方向 形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 フラットビュー 形E32-LT35Z 2M(LENS in) 360 190 130 55 73 38 26 16
トップビュー 形E32-T15XR 2M 300 150 100 45 60 31 21 13
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 190 100 68 29 38 20 13 8
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M 190 100 68 29 38 20 13 8
反射形 トップビュー 形E32-D15XR 2M 90 45 30 13 18 9 6 4
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 21 10 7 3.1 4.2 2.1 1.4 1
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M 21 10 7 3.1 4.2 2.1 1.4 1

スリーブ型

検出
方式
検出方向 形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 トップビュー 形E32-TC200BR 2M 300 150 100 45 60 31 21 13
反射形 形E32-DC200BR 2M 90 45 30 13 18 9 6 4

小スポット




タイプ
ポッ

中心
距離
(mm)
形式 検出距離(mm)
白紙 12色判別
GIGA


GIGA

最速
*2


ファイバ
一体形
長距離
小スポット
φ6 50 形E32-L15 2M 50mmで
スポット径φ6mm 
検出距離40~100mm
50mmでスポット径
φ6mm
検出距離40~85mm
50mmで
スポット径
φ6mm
検出距離
40~60mm
平行光 φ4 0~20 形E32-C31 2M
+形E39-F3C
0~20mmで
スポット径φ4mm
1~9mmで
スポット径φ4mm
*3
――
小スポット φ0.5 7 形E32-C31 2M
+形E39-F3A-5
7mmで
スポット径φ0.5mm
―― 7mmでスポッ
ト径φ0.5mm
*3
――
17 形E32-C31 2M
+形E39-F3B
17mmで
スポット径φ0.5mm
―― ――
φ3 50 形E32-CC200 2M
+形E39-F18
50mmで
スポット径φ3mm
―― 50mmでスポッ
ト径φ3mm
*3
――

ハイパワー

検出
方式
検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
不透明体 半透明体 *1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 トップビュー 10° 形E32-T17L 10M 8,570 200 130 59 1,710 40 27 17
サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 1,910 990 680 290 380 190 130 87
ライトアングル 12° 形E32-T11N 2M
+形E39-F1
1,470 760 520 220 290 150 100 66
トップビュー 12° 形E32-T11R 2M
+形E39-F1
1,470 760 520 220 290 150 100 66
サイドビュー 60° 形E32-T11R 2M
+形E39-F2
180 98 67 28 37 19 13 8
トップビュー 12° 形E32-T11 2M
+形E39-F1
2,430 1,260 860 360 480 250 170 110
サイドビュー 60° 形E32-T11 2M
+形E39-F2
310 160 110 47 62 32 22 14
トップビュー 12° 形E32-T61-S 2M
+形E39-F1
1,080 560 380 160 210 110 76 49
サイドビュー 60° 形E32-T61-S 2M
+形E39-F2
130 72 49 21 27 14 9 6

*1. センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。
*2. 反射形の12色判別、透過形の半透明体の最速モードは検出方式がコントラストモードの場合のみ設定できます。カラーモードでは設定できません。
*3. コントラストモードでの検出距離です。カラーモードでは設定できません。

狭視界

検出
方式
検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
不透明体 半透明体 *1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 サイドビュー 形E32-T24S 2M 750 380 260 110 150 77 53 34
形E32-T22S 2M 1,070 550 380 160 210 110 76 48

耐薬品/耐油

検出
方式
タイプ 検出方向 形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 耐薬品/油 トップビュー 形E32-T12F 2M 1,710 880 600 260 340 170 120 78
形E32-T11F 2M 250 130 91 39 51 26 18 11
サイドビュー 形E32-T14F 2M 210 110 76 32 42 22 15 9
耐薬品/
油 150℃
トップビュー 形E32-T51F 2M 770 400 270 110 150 80 54 35
反射形 耐薬品/油 トップビュー 形E32-D12F 2M 49 24 16 7 9 5 3 2.4
ケーブルのみ
耐薬品
形E32-D11U 2M 90 45 30 13 18 9 6 4

耐屈曲

検出
方式
サイズ 形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 φ1.5 形E32-T22B 2M 110 64 37 16 22 12 7 5
M3 形E32-T21 2M 100 57 33 14 20 11 6 4
M4 形E32-T11 2M 380 200 130 58 77 40 27 17
角形 形E32-T25XB 2M 77 43 25 10 15 8 5 3.3
反射形 φ1.5 形E32-D22B 2M 17 8 6 2.4 3 2 1.2 0.7
M3 形E32-D21 2M 17 8 6 2.4 3.4 1.8 1.2 0.7
φ3 形E32-D221B 2M 38 20 13 5 7 4 3 1.7
M4 形E32-D21B 2M 38 20 13 5 7 4 2.7 1.7
M6 形E32-D11 2M 90 45 30 13 18 9 6 4
角形 形E32-D25XB 2M 27 14 9 3.9 5 3 2 1.2

耐熱

検出
方式
耐熱
温度
形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 150° 形E32-T51 2M 420 220 150 65 85 44 30 19
200° 形E32-T81R-S 2M 150 80 54 23 30 16 10 7
350° 形E32-T61-S 2M 250 130 91 39 51 26 18 11
反射形 150° 形E32-D51 2M 120 60 40 17 24 12 8 5
200° 形E32-D81R-S 2M 42 21 14 6 8 4.3 2.9 1.9
350° 形E32-D61-S 2M 42 21 14 6 8 4 2.9 1.9
400° 形E32-D73-S 2M 28 14 9 4 5 2.9 1.9 1.3

エリアビーム

検出
方式
タイプ 検出幅 形式 検出距離(mm)
反射形:白紙、
透過形:不透明体
反射形:12色判別、
透過形:半透明体*1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 エリア 11mm 形E32-T16PR 2M 480 250 170 73 96 50 34 21
形E32-T16JR 2M 410 210 140 63 83 43 29 19
30mm 形E32-T16WR 2M 730 210 140 63 140 43 29 19
反射形 アレイ 11mm 形E32-D36P1 2M 75 37 25 11 15 7 5 3.3

耐真空

検出
方式
タイプ 耐熱
温度
形式 検出距離(mm)
不透明体 半透明体 *1
GIGA 標準 高速 最速 GIGA 標準 高速 最速
*2
透過形 真空側 120° 形E32-T51V 1M 110 57 39 16 22 11 7 5
形E32-T51V 1M+E39-F1V 170 90 61 26 34 18 12 7
200° 形E32-T84SV 1M 270 140 97 41 54 28 19 12

*1. センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。
*2. 反射形の12色判別、透過形の半透明体の最速モードは検出方式がコントラストモードの場合のみ設定できます。カラーモードでは設定できません。