Page top

G3PJ

ヒータ用ソリッドステート・リレー

G3PJ

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。密着取りつけ(3台)でも25A通電(形G3PJ-□25B(-PU))ができる低発熱タイプの単相SSRで、制御盤の小型化に貢献。入力プッシュイン端子タイプも品揃え

※ Web特別価格提供品

環境に配慮した制御盤づくりを

地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題として
グローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に
温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。

Value Design for Panelに環境に配慮した考え方を追加

オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel
(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。

G3PJ 特長 3

22.5mm幅はそのままに、省スペースへの貢献、配線のしやすさ、設計のしやすさを実現

トップクラスのスリムサイズでも密着取付に対応

ソリッドステート・リレーの小型化により制御盤本体/冷却装置の小型化が可能、密着取付にも対応しているのでさらに省スペース化できます。

*取付方法はDINレール、ねじのどちらでもできます。

G3PJ 特長 6

注. 削減可能な比率はご使用の環境により異なります。約50%削減は周囲温度40℃、弊社G3PE-245B(もしくはG3PE-545B)を3台密着取付、25A通電時との比較例です。

ソリッドステート・リレーを多用する制御盤では、大幅に小型化することが可能

G3PJ 特長 7

温度特性向上&強化絶縁などの海外規格対応

リスティング認証品なのでULに対する申請工数が削減できます。

•新規部品・機能アップ部品の採用が簡単!
•調整・トラブルなどで急に部品変更が必要になっても、調達することができます!

プッシュインPlus端子台で簡単配線

工具不要で挿し込むだけ。
配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。

G3PJ 特長 9