Page top

2003/06 受注終了

WLF6E

IEC規格対応 端子台式小形防爆リミットスイッチ

WLF6E

第1種、第2種危険場所で、水素防爆としても使えるIEC規格に適合した小型でガス防爆構造の端子台式リミットスイッチ。

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

本体

配線方式 端子台式
アクチュエータの種類 コンジットサイズ 形式 標準価格(¥)
ステンレスローラ・レバー形
G1/2 形WLF6EG2 20,000
M20×1.5 形WLF6EG2-Y
樹脂ローラ・レバー形
G1/2 形WLF6EG2-60
M20×1.5 形WLF6EG2-60-Y
可変ステンレスローラ・レバー形
G1/2 形WLF6EG12
M20×1.5 形WLF6EG12-Y
可変樹脂ローラ・レバー形
G1/2 形WLF6EG12-60
M20×1.5 形WLF6EG12-60-Y
可変ロッド・レバー形
G1/2 形WLF6EGL
M20×1.5 形WLF6EGL-Y
トップ・プランジャ形
G1/2 形WLF6ED 24,000
M20×1.5 形WLF6ED-Y
トップローラ・プランジャ形
G1/2 形WLF6ED2
M20×1.5 形WLF6ED2-Y