Page top

G3VM-□HR□

MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

G3VM-□HR□

SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー

※ Web特別価格提供品

• 負荷電圧 20V/30V/40V/60V/80V/100V

• 20V品(21HR):連続負荷電流(最大) 2.5A(5A)*

• 30V品(31HR):連続負荷電流(最大) 4A(8A)*

• 30V品(31HR1):連続負荷電流(最大) 4.5A(9A)*

• 40V品(41HR):連続負荷電流(最大) 2.5A(5A)*

• 60V品(61HR):連続負荷電流(最大) 2.3A(4.6A)*

• 60V品(61HR1):連続負荷電流(最大) 3.3A(6.6A)*

• 60V品(61HR2):連続負荷電流(最大) 4A(8A)*

• 80V品:連続負荷電流(最大) 1.25A(2.5A)*

• 100V品:連続負荷電流(最大) 3A(6A)*

*( )の値はC接続の場合