形状 | コネクタタイプ電線側 ソケット
|
|
---|---|---|
極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
2 | 形XW4H-02A1 | 100 |
3 | 形XW4H-03A1 | |
4 | 形XW4H-04A1 | |
5 | 形XW4H-05A1 | 75 |
6 | 形XW4H-06A1 | |
7 | 形XW4H-07A1 | |
8 | 形XW4H-08A1 | 50 |
9 | 形XW4H-09A1 | |
10 | 形XW4H-10A1 | |
11 | 形XW4H-11A1 | 25 |
12 | 形XW4H-12A1 |
プリント基板用端子台(プッシュインタイプ SMT端子 2.54mmピッチ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
形状 | コネクタタイプ電線側 ソケット
|
|
---|---|---|
極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
2 | 形XW4H-02A1 | 100 |
3 | 形XW4H-03A1 | |
4 | 形XW4H-04A1 | |
5 | 形XW4H-05A1 | 75 |
6 | 形XW4H-06A1 | |
7 | 形XW4H-07A1 | |
8 | 形XW4H-08A1 | 50 |
9 | 形XW4H-09A1 | |
10 | 形XW4H-10A1 | |
11 | 形XW4H-11A1 | 25 |
12 | 形XW4H-12A1 |
形状 | コネクタタイプ基板側 垂直タイプ プラグ
|
コネクタタイプ基板側 水平タイプ プラグ
|
||
---|---|---|---|---|
極数 | 標準リール
(リール入り数500個)* |
小口リール
(リール入り数100個)* |
標準リール
(リール入り数600個)* |
小口リール
(リール入り数100個)* |
2 | 形XW4K-02A1-V1 | 形XW4K-02A1-V1-R100 | 形XW4K-02A1-H1 | 形XW4K-02A1-H1-R100 |
3 | 形XW4K-03A1-V1 | 形XW4K-03A1-V1-R100 | 形XW4K-03A1-H1 | 形XW4K-03A1-H1-R100 |
4 | 形XW4K-04A1-V1 | 形XW4K-04A1-V1-R100 | 形XW4K-04A1-H1 | 形XW4K-04A1-H1-R100 |
5 | 形XW4K-05A1-V1 | 形XW4K-05A1-V1-R100 | 形XW4K-05A1-H1 | 形XW4K-05A1-H1-R100 |
6 | 形XW4K-06A1-V1 | 形XW4K-06A1-V1-R100 | 形XW4K-06A1-H1 | 形XW4K-06A1-H1-R100 |
7 | 形XW4K-07A1-V1 | 形XW4K-07A1-V1-R100 | 形XW4K-07A1-H1 | 形XW4K-07A1-H1-R100 |
8 | 形XW4K-08A1-V1 | 形XW4K-08A1-V1-R100 | 形XW4K-08A1-H1 | 形XW4K-08A1-H1-R100 |
9 | 形XW4K-09A1-V1 | 形XW4K-09A1-V1-R100 | 形XW4K-09A1-H1 | 形XW4K-09A1-H1-R100 |
10 | 形XW4K-10A1-V1 | 形XW4K-10A1-V1-R100 | 形XW4K-10A1-H1 | 形XW4K-10A1-H1-R100 |
11 | 形XW4K-11A1-V1 | 形XW4K-11A1-V1-R100 | 形XW4K-11A1-H1 | 形XW4K-11A1-H1-R100 |
12 | 形XW4K-12A1-V1 | 形XW4K-12A1-V1-R100 | 形XW4K-12A1-H1 | 形XW4K-12A1-H1-R100 |
*リール入り数の整数倍でご発注ください。
形状 | 基板直付けタイプ 垂直タイプ ソケット
|
基板直付けタイプ 水平タイプ ソケット
|
||
---|---|---|---|---|
極数 | 標準リール
(リール入り数250個)* |
小口リール
(リール入り数100個)* |
標準リール
(リール入り数500個)* |
小口リール
(リール入り数100個)* |
2 | 形XW4L-02A1-V1 | 形XW4L-02A1-V1-R100 | 形XW4L-02A1-H1 | 形XW4L-02A1-H1-R100 |
3 | 形XW4L-03A1-V1 | 形XW4L-03A1-V1-R100 | 形XW4L-03A1-H1 | 形XW4L-03A1-H1-R100 |
4 | 形XW4L-04A1-V1 | 形XW4L-04A1-V1-R100 | 形XW4L-04A1-H1 | 形XW4L-04A1-H1-R100 |
5 | 形XW4L-05A1-V1 | 形XW4L-05A1-V1-R100 | 形XW4L-05A1-H1 | 形XW4L-05A1-H1-R100 |
6 | 形XW4L-06A1-V1 | 形XW4L-06A1-V1-R100 | 形XW4L-06A1-H1 | 形XW4L-06A1-H1-R100 |
7 | 形XW4L-07A1-V1 | 形XW4L-07A1-V1-R100 | 形XW4L-07A1-H1 | 形XW4L-07A1-H1-R100 |
8 | 形XW4L-08A1-V1 | 形XW4L-08A1-V1-R100 | 形XW4L-08A1-H1 | 形XW4L-08A1-H1-R100 |
9 | 形XW4L-09A1-V1 | 形XW4L-09A1-V1-R100 | 形XW4L-09A1-H1 | 形XW4L-09A1-H1-R100 |
10 | 形XW4L-10A1-V1 | 形XW4L-10A1-V1-R100 | 形XW4L-10A1-H1 | 形XW4L-10A1-H1-R100 |
11 | 形XW4L-11A1-V1 | 形XW4L-11A1-V1-R100 | 形XW4L-11A1-H1 | 形XW4L-11A1-H1-R100 |
12 | 形XW4L-12A1-V1 | 形XW4L-12A1-V1-R100 | 形XW4L-12A1-H1 | 形XW4L-12A1-H1-R100 |
*リール入り数の整数倍でご発注ください。
専用ドライバ
形XW4Z-00A
形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|
形XW4Z-00A | 1 |
情報更新 : 2023/08/01