MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3VM-61G1 | サーフェス・マウント端子 SOP4ピン 1a接点 負荷60V | 2D / 3D |
G3VM-61G2 | サーフェス・マウント端子 SOP4ピン 1a接点 負荷60V | 2D / 3D |
G3VM-61G3 | サーフェス・マウント端子 SOP4ピン 1a接点 負荷60V | 2D / 3D |
G3VM-61VY1 | サーフェス・マウント端子 SOP4ピン(特殊) 1a接点 負荷60V 連続最大負荷電流100mA | 2D / 3D |
G3VM-61VY3 | サーフェス・マウント端子 SOP4ピン(特殊) 1a接点 負荷60V 連続最大負荷電流700mA | 2D / 3D |
G3VM-63G | サーフェス・マウント端子 SOP4ピン 1b接点 負荷60V | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。