MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3VM-41AY1 | プリント基板用端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷40V | 2D / 3D |
G3VM-41DY1 | サーフェス・マウント端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷40V | 2D / 3D |
G3VM-61AY1 | プリント基板用端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷60V | 2D / 3D |
G3VM-61DY1 | サーフェス・マウント端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷60V | 2D / 3D |
G3VM-201AY1 | プリント基板用端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷200V | 2D / 3D |
G3VM-201DY1 | サーフェス・マウント端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷200V | 2D / 3D |
G3VM-351AY1 | プリント基板用端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷350V | 2D / 3D |
G3VM-351DY1 | サーフェス・マウント端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷350V | 2D / 3D |
G3VM-401AY1 | プリント基板用端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷400V | 2D / 3D |
G3VM-401AY2 | プリント基板用端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷400V, 高温タイプ | 2D / 3D |
G3VM-401DY1 | サーフェス・マウント端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷400V | 2D / 3D |
G3VM-401DY2 | サーフェス・マウント端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷400V, 高温タイプ | 2D / 3D |
G3VM-601AY1 | プリント基板用端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷600V | 2D / 3D |
G3VM-601AY2 | プリント基板用端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷600V, 高温タイプ | 2D / 3D |
G3VM-601DY1 | サーフェス・マウント端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷600V | 2D / 3D |
G3VM-601DY2 | サーフェス・マウント端子, DIP4ピン, 1a接点, 負荷600V, 高温タイプ | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。