Page top

NJ501-1340

NJシリーズ SECS/GEM搭載 CPUユニット

NJ501-1340

マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに 半導体業界標準SECS/GEM通信機能を搭載。マシンコントロールと上位通信を融合した高性能コントローラ。

※ Web特別価格提供品

Sysmac Style

ロジック、モーション、安全、アナログ、画像処理のすべてを統合

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

海外規格について

・記号については次のとおりです。UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、N:NK、L:ロイド、CE:EU指令、RCM:RCMマーク、KC:韓国電波法登録。
・使用条件についてはお問い合わせください。

NJシリーズ CPUユニット

商品名称 仕様 消費電流
(A)
形式 標準
価格
(¥)
海外
規格
入出力点数/
構成ユニット
装着台数
(最大増設
ラック数)
プロ
グラム
容量
変数容量 モー
ション
軸数
5V
24V
NJ501
SECS/GEM搭載
CPUユニット
3401_lu_1_1
2560点/40台
(増設最大
3ラック)
20MB 2MB:
電断保持
4MB:
電断非保持
16 1.90 形NJ501-1340 オー
プン
価格
UC1、
N、L、
CE、
RCM、
KC

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 仕様 形式 標準
価格
(¥)



ライセン
ス数
メディ
Sysmac
Studio
スタンダード
エディション
Ver.1.□□
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズ
CPUユニット およびNYシリーズ産業
用PCをはじめとするマシンオート
メーションコントローラ、EtherCAT
スレーブおよびHMIなどの設定、プロ
グラミング、デバッグ、メンテナンス
のための、統合開発環境を提供するソ
フトウェアです。

次の環境で動作します。
Windows 7(32bit版/64bit版)/
Windows 8(32bit版/64bit版)/
Windows 8.1(32bit版/64bit版)/
Windows 10(32bit版/64bit版)

Sysmac Studioスタンダードエディ
ションのDVDメディアには、
EtherNet/IP、DeviceNet、シリアル
通信、表示器作画(CX-Designer)の
ための各ツールが同梱されています。
詳しくは商品情報をご覧ください。
なし
(メディ
アのみ)
DVD 形SYSMAC-SE200D 3,500
1ライセン
ス版 *
形SYSMAC-SE201L 295,000

*Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。

SECS/GEM コンフィグレータ

新規ご購入の際は、本ソフトウェアのライセンスとSysmac Studio スタンダードエディションのDVDメディア両方をご購入ください。
本ソフトウェアはSysmac Studioスタンダードエディションの DVDメディアに同梱されております。ライセンス版にはインストール用DVDメディアは含まれておりません。

商品名称 仕様 形式 標準価格
(¥)
海外
規格
ライセンス
メディア
SECS/GEM
コンフィグレータ
Ver.1.□□
SECS/GEM コンフィグレータは、NJ501
SECS/GEM搭載 CPUユニットのHSMS、
SECSⅡ、GEM設定を行うソフトウェアです。

次の環境で動作します。
OS: Windows XP(Service Pack3以降、
32bit版)/Windows Vista(32bit版)/
Windows 7(32bit版/64bit版)

Sysmac Studioスタンダードエディション
のDVDメディアに同梱されています。
1ライセンス
形WS02-GCTL1 オープン
価格

CPUユニット付属品

CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。

項目 仕様
バッテリ 形CJ1W-BAT01
エンドカバー 形CJ1W-TER01(CPUラックの右端に必要です)
エンドプレート 形PFP-M(2個)
メモリカード
(フラッシュメモリ、2GB)
形HMC-SD291*

*ハードウェアリビジョン「A」・ユニットバージョン Ver.1.15以降は形HMC-SD491を付属しています。