Page top

VB

マルチプル・リミットスイッチ

VB

形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)

※ Web特別価格提供品

(単位:mm)

形式の□にはアクチュエータの連数(2~6)が入ります。

ベベル・プランジャ形
形VB-□111

VB 外形寸法 3

ベベル・プランジャ形
形VB-□141

VB 外形寸法 5

ローラ・プランジャ形
形VB-□211

VB 外形寸法 7

ローラ・プランジャ形
形VB-□241

VB 外形寸法 9

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

動作特性 形VB-□221
形VB-□211
形VB-□251
形VB-□241
形VB-□121
形VB-□111
形VB-□151
形VB-□141
動作に必要な力  
もどりの力      
動作までの動き  
動作後の動き *1
応差の動き
OF
RF
PT
OT
MT
最大
最小
最大

最大
14.71N 
4.90N  
1.5mm 
(3.5mm)
0.5mm
14.71N 
4.90N 
1.5mm 
(3.5mm)
0.5mm
14.71N 
4.90N 
1.5mm 
(3.5mm)
0.5mm
14.71N 
4.90N 
1.5mm 
(3.5mm)
0.5mm
動作位置
自由位置   *1
OP
FP
32±0.4mm
(33mm)
19±0.4mm
(20mm)
26±0.4mm
(27mm)
13±0.4mm
(14mm)

注. 左記の動作特性値は、スイッチ・ユニット1個の数値です。
*1. OTとFPは、参考値
形式の□には、アクチュエータの連数(2~6)が入ります。

アクチュエータの連数 Hの寸法(mm)
2 58
3 70
4 82
5、 6 *2 106

*2. 5連の場合、外側のアクチュエータがありません。