Page top

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

単相電流リレー

整定範囲 電源電圧 形式仕様 標準価格(¥)
AC/DC2~20mA
AC/DC10~100mA
AC/DC50~500mA
AC/DC24V 形K8AK-AW1 24VAC/DC 15,500
AC100-240V 形K8AK-AW1 100-240VAC
AC/DC0.1~1A
AC/DC0.5~5A
AC/DC24V 形K8AK-AW2 24VAC/DC
AC100-240V 形K8AK-AW2 100-240VAC
AC10~100A *
AC20~200A *
AC/DC24V 形K8AK-AW3 24VAC/DC
AC100-240V 形K8AK-AW3 100-240VAC

*形K8AK-AW3は専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません)

専用CT

外観 入力範囲 適用形式 形式仕様 標準価格(¥)
3379_lu_2_1
AC10~100A
AC20~200A
形K8AK-AW3 形K8AC-CT200L 4,050

市販CTも使用可能*

外観 CT二次側電流 適用形式
3379_lu_3_1
AC0~1A
AC0~5A
形K8AK-AW2

*市販CT と組み合わせて使用する場合は形K8AK-AW2 の過負荷耐量にご注 意ください。

レール取りつけ用別売品

支持レール

形式 標準価格(¥)
形PFP-100N 750
形PFP-50N 415