定格電圧 | 抵抗負荷 |
---|---|
DC6V | 1mA |
極超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/21
定格電圧 | 抵抗負荷 |
---|---|
DC6V | 1mA |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:300回/分
形D2LS-10
形D2LS-11 形D2LS-21 |
形D2LS-11 (10M)
形D2LS-21 (10M) |
形D2LS-21 (20M) | ||
---|---|---|---|---|
許容操作速度 | 1~500mm/秒 | |||
許容操作ひん度 | 機械的/電気的 | 最大300回/分 | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |||
接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 | |||
耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50~60Hz 1分間 | ||
振動 *1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | ||
衝撃 *1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | ||
誤動作 | 最大300m/s2 | |||
耐久性 *2 | 機械的/電気的 | 500万回以上(300回/分) | 1,000万回以上(300回/分) | 2,000万回以上(300回/分) |
保護構造 | IP40相当 | |||
使用温度範囲 | -25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |||
質量 | 約0.16g |
注. 上記は初期における値です。
*1. 自由位置と動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
1aタイプ(常開形)
接点 | 仕様 | クロスバ |
---|---|---|
材質 | 銀 | |
間隔(標準値) | 0.4mm | |
最小適用負荷(参考値) | DC5V 1mA |
情報更新 : 2023/08/21