動作に必要な力(OF) | 耐久性、機械的/電気的 | ボス有無 | 押ボタン色 | カバー色 | 形式 | 最小梱包単位 * |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2N | 500万回以上 | 有り | 白 | 黒 | 形D2LS-11 | 2,000個 |
無し | 形D2LS-10 | |||||
1,000万回以上 | 有り | 灰色 | 形D2LS-11 (10M) | |||
0.6N | 500万回以上 | 有り | 青 | 黒 | 形D2LS-21 | |
1,000万回以上 | 有り | 灰色 | 形D2LS-21 (10M) | |||
2,000万回以上 | 有り | 青 | 形D2LS-21 (20M) |