商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
3Z4S-LE SV-1.5X | リアコンバータレンズ 1.5倍 | 2D |
3Z4S-LE SV-2.0X | リアコンバータレンズ 2.0倍 | 2D |
3Z4S-LE SV-EXR(0.5mm) | 接写リング 長さ0.5mm | 2D |
3Z4S-LE SV-EXR(1mm) | 接写リング 長さ1mm | 2D |
3Z4S-LE SV-EXR(2mm) | 接写リング 長さ2mm | 2D |
3Z4S-LE SV-EXR(5mm) | 接写リング 長さ5mm | 2D |
3Z4S-LE SV-EXR(10mm) | 接写リング 長さ10mm | 2D |
3Z4S-LE SV-EXR(20mm) | 接写リング 長さ20mm | 2D |
3Z4S-LE SV-EXR(40mm) | 接写リング 長さ40mm | 2D |
3Z4S-LE VS-EXR/M42(1mm) | 接写リング M42マウントレンズ用 長さ1mm | 2D |
3Z4S-LE VS-EXR/M42(2mm) | 接写リング M42マウントレンズ用 長さ2mm | 2D |
3Z4S-LE VS-EXR/M42(8mm) | 接写リング M42マウントレンズ用 長さ8mm | 2D |
3Z4S-LE VS-EXR/M42(10mm) | 接写リング M42マウントレンズ用 長さ10mm | 2D |
3Z4S-LE VS-EXR/M42(20mm) | 接写リング M42マウントレンズ用 長さ20mm | 2D |
FZ-LESR(5mm) | 小型カメラ用接写リング 5mmタイプ | 2D / 3D |
FZ-LESR(10mm) | 小型カメラ用接写リング 10mmタイプ | 2D / 3D |
FZ-LESR(15mm) | 小型カメラ用接写リング 15mmタイプ | 2D / 3D |
FH-ADF/M42-10 | M42-Fマウント変換アダプタ FH-S□12用 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。