• ワイドな四角面の照射に最適
• 色、サイズともに豊富なバリエーション
画像処理専用照明
この商品について
関連情報
情報更新 : 2019/07/08
• ワイドな四角面の照射に最適
• 色、サイズともに豊富なバリエーション
• 高密度のLEDアレイにより高輝度
• コンパクト設計で、取り付け空間を節約
• 拡散板オプションで、光を均一に投光
• 最適な放熱構造により長寿命で安定性が高い
• 均一な輝度で、クリアな画像が得られます
• 特殊な拡散板により、通常のリング照明に比べ均一性の高い照明を実現できます
• リング型の無影照明
• 均一性の高い照射、および設置距離によって異なる画像を得ることができ、通常のリング照明と比較して広い用途で使用可能
• 独自設計の拡散板により、反射と拡散による均一性の高い照射を実現
• 物体表面のわずかな凹凸による影響を取り除き、勾配の大きな変化による特徴を際立たせます
• 小型ワークに対して省サイズでドーム照明同様の効果が得られます
• 角型の無影照明
• 均一性の高い照射、および設置距離によって異なる画像を得ることができるため、通常のリング照明と比較して広い用途で使用可能
• 光の方向性に優れ、平行光に近く、長距離での照射が可能です
• ハイパワーLEDにより、コンパクトで高い発光強度を実現
• 同軸レンズとセットでの使用に最適
• 高効率放熱構造により長寿命
• 高密度LEDアレイを使用した均一性の高いバックライト。対象物のアウトラインの特徴を際立たせます。
• 発光面口35-164mmまで5種類のバリエーション
• 最小8mmの薄さを実現(形FLV-FB7070)
• 拡散発光による高い均一性
• 無影照明と同軸照明の2つの効果を同時に実現
• 軽量かつコンパクトで、せまいスペースへの取付も便利
• リング状光源からの光を、高い反射率の拡散ドームで反射し、均一な照明を実現
• 超高輝度
• 集光レンズにより高効率なライン光を実現
• 小型サイズで省スペース。制御盤内に拡張スペース不要
• 長距離配線でも照明の輝度低下なし
• 画像センサコントローラからの複雑な配線が不要
• 画像センサ上で輝度、調光設定が可能
• カメラ周辺に取付スペースがない場合に最適な据置タイプ
• 画像センサとは独立して使用する場合でも、照明発光トリガを直接入力可能
• 外部ON/OFF信号と照明出力を完全同期
• 外部ON/OFFタイプは、ノーマル/リピート/シングルの3タイプの設定が可能
• 外部ON信号の入力から照明が発光するまで遅延時間の設定が可能
• 点灯周波数125kHzのデューティー比0~100%の範囲を256段階で調光の設定が可能
• 視認性の良いデジタル表示で容易に設定値を確認
• DINレール取付に標準対応
情報更新 : 2019/07/08