Page top

(単位:mm)

端子の種類/形状

プリント基板用端子(ストレート形)

D2FS 外形寸法 2

プリント基板用端子(自立形)

D2FS 外形寸法 3

プリント基板用端子(右アングル形)

D2FS 外形寸法 4

プリント基板用端子(左アングル形)

D2FS 外形寸法 5

〈プリント基板加工寸法(参考)〉

D2FS 外形寸法 6

ダミー端子は回路に接続しないでください。

外形寸法/動作特性

イラスト・図面は、プリント基板用端子(ストレート)の場合です。自立端子、右アングル端子、左アングル端子は省略していますので、「端子の種類/形状」をご覧ください。
icon_01□の中には端子仕様による記号が入ります。組み合わせ可能な形式については、「種類/価格」をご覧ください。

ピン押ボタン形
形D2FS-F-N□

D2FS 外形寸法 8

ヒンジ・レバー形
形D2FS-FL-N□

D2FS 外形寸法 9

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(3273_dm_8)に動作した場合です。