Page top

WL

2回路リミットスイッチ

WL

使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL

形WLCA2-55LD-DK1EJ03は2025年3月受注終了予定。形WLH2-55L/ RP60LD3 10Mは2024年3月受注終了

※ Web特別価格提供品

認定海外規格

認定機関 規格 ファイルNo. 認定形式
UL UL508 E76675 認定形式については、
当社までお問い合わせください。
CSA CSA C22.2 No.14 LR45746
TÜVラインランド EN60947-5-1 J50022353、J9950023、J9950959
CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください。

一般形/耐環境形

定格

一般負荷形

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
基準形
オーバトラベル形
AC 125
250
500
10
10
10
3
2
1.5
1.5
1
0.8
10
10
3
5
3
1.5
2.5
1.5
0.8
DC 8
14
30
125
250
10
10
6
0.8
0.4
6
6
4
0.2
0.1
3
3
3
0.2
0.1
10
10
6
0.8
0.4
6
6
4
0.2
0.1

注. 形WL高感度形・高精度形の詳細は、「リミットスイッチ WL-N/WL データシート」(カタログ番号:SDLA-327)をご覧ください。
注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
注5. PC負荷の場合は微小負荷形をご使用ください。

突入電流 常時閉路 最大30A
常時開路 最大20A

最小適用負荷 DC5V 160mA

微小負荷形(ご使用時の参考としてください)

定格電圧(V) 定格電流(A)
AC 125 0.1
DC 30

注. 負荷は抵抗負荷です。

下図の領域での使用が最適です。

推奨負荷範囲 DC5~30V
0.5~100mA

WL 定格/性能 11

最小適用負荷 DC5V 1mA

安全規格認定定格

UL/CSA

一般負荷形 A600 NEMA

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 遮断 投入 遮断
120VAC
240VAC
480VAC
600VAC
10A 60
30
15
12
6
3
1.5
1.2
7,200 720

微小負荷形

0.1A 125VAC、0.1A 30VDC

TÜV(EN60947-5-1)(アース端子つきのみ認定)

形式 使用カテゴリと定格 熱電流(I the) 表示灯
形WL□ AC-15 2A/250V
DC-12 2A/48V
10A ---
形WL01□ AC-14 0.1A/125V
DC-12 0.1A/48V
0.5A ---
形WL□-LE AC-15 2A/250V 10A ネオンランプ
形WL01□-LE AC-14 0.1A/125V 0.5A ネオンランプ
形WL□-LD AC-15 2A/115V
DC-12 2A/48V
10A LED
形WL01□-LD AC-14 0.1A/115V
DC-12 0.1A/48V
0.5A LED

注. AC-15 2A/250Vの意味は下記のとおり。

使用カテゴリー AC-15
定格作動電流(Ie) 2A
定格作動電圧(Ue) 250V

動作表示形(動作表示ランプつき)

電圧(V) 漏れ電流(mA)
形WL-LE ネオンランプ AC125 約0.6
AC250 約1.9
形WL-LD 発光ダイオード(LED) AC/DC10~24 約0.4
AC/DC115 約0.5

性能

保護構造 *1 IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *2 機械的 1,500万回以上 *3
電気的 75万回以上 *4
許容操作速度 1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
許容動作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体) *7
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC2,200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間 AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(Ui) 250V(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1)
短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
条件付短絡電流 100A(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(Ithe) 10A、 0.5A(EN60947-5-1)
感電保護クラス class I
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *5
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2 *5
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし氷結しないこと) *6
使用周囲湿度 35~95%RH
質量 約275g(形WLCA2の場合)

注1. 上記は初期における値です。
注2. 耐電圧の( )の内の数値は、微小負荷形の場合です。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
*2. 耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH時のものです。その他詳細条件はお問い合わせください。
*3. オーバトラベル形の一般形、フレキシブル・ロッド形は1,000万回以上です。耐侯性形は50万回以上です。
*4. 微小負荷形は100万回以上です。耐侯性形は50万回以上です。
*5. フレキシブル・ロッド形は除く。微小負荷形は最大200m/s2
*6. 耐寒形の場合、-40~+40℃(ただし氷結しないこと)。耐熱形の場合、+5~+120℃です。
*7. 微小負荷形は50mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)です。

スパッタ対策形

定格

ねじ締め端子

形式 定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
形WL□-LES AC 125
250
10
10
3
2
1.5
1
10
10
5
3
2.5
1.5
形WL□-LDS AC 115 10 3 1.5 10 5 2.5
DC 12
24
48
10
6
3
6
4
2
3
3
1.5
10
6
3
6
4
2

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

突入電流 常時閉路 最大30A
常時開路 最大20A
使用周囲温度 −10~+80°C(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH

安全規格認定定格

UL/CSA

LE(ネオンランプ)形 A300

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 遮断 投入 遮断
120VAC
240VAC
10A 60
30
6
3
7,200 720

LD(LED)形

定格電圧 通電電流
115VAC 10A
115VDC 0.8A

CCC(GB/T14048.5)

形式 使用カテゴリーと定格
形WL□ AC-15 2A/250V
DC-13 2A/48V
形WL01□ AC-15 0.1A/125V
DC-13 0.1A/48V
形WL□-LE AC-15 2A/250V
形WL01□-LE AC-15 0.1A/125V
形WL□-LD AC-15 2A/115V
DC-13 2A/48V
形WL01□-LD AC-15 0.1A/115V
DC-13 0.1A/48V

注. AC-15 2A/250Vの意味は下記のとおり。

使用カテゴリー AC-15
定格作動電流(Ie) 2A
定格作動電圧(Ue) 250V

性能

保護構造 *1 IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *2 機械的 1,500万回以上 *3
電気的 75万回以上 *4
許容操作速度 1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
許容動作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC2,200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間 AC2,200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(Ui) 250V(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1)
短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
条件付短絡電流 100A(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(Ithe) 10A、 0.5A(EN60947-5-1)
感電保護クラス class I
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
質量 約275g(形WLCA2の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
*2. 耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH時のものです。その他詳細条件はお問い合わせください。
*3. オーバトラベル形の一般形は1,000万回以上です。
*4. 微小負荷形はすべての形において100万回以上です。

長寿命形

定格

一般定格(ご使用時の参考としてください)

ねじ締め端子形

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
基準形
オーバトラベル形
AC 115 10 3 1.5 10 5 2.5
DC 12
24
48
115
10
6
3
0.8
6
4
2
0.2
3
3
1.5
0.2
10
6
3
0.8
6
4
2
0.2

突入電流 常時閉路 最大30A
常時開路 最大20A

直出しコネクタ形/プリワイヤコネクタ形

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
DC用 DC 12 3 3 3 3 3 3 3 3
DC 24 3 3 3 3 3 3 3 3
DC 48 3 3 2 1.5 3 3 2 2
DC 115 0.8 0.8 0.2 0.2 0.8 0.8 0.2 0.2
AC用 AC 115 3 3 3 1.5 3 3 3 2.5

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

性能

保護構造 *1 IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *2 機械的 3,000万回以上
電気的 3,000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)
75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)
許容操作速度 1mm~1m/s(形WLMCA2の場合)
許容動作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐電圧
(50/60Hz 1min.)
同極端子間 AC1,000V(コネクタ形は除く)
各端子とアース間 AC2,200V(1,500V)
各端子と非充電金属部間 AC2,200V(1,500V)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
質量 約275g(形WLMCA2の場合)

注. 耐電圧の( )の内の数値は、コネクタ形の場合です。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
*2. 耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH時のものです。その他詳細条件はお問い合わせください。