Page top

WL

2回路リミットスイッチ

WL

使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL

形WL01CA2-RP55/WL01D2-TC/WL01NJ-G1LD/WLCA2-55LD-DK1EJ03は2025年3月、形WL01CA32-44/WLH2-55L/WLH2-LDAS/WLH2-RP60LD3 10M/WLMH2-LDK13Aは2024年3月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

(単位:mm)

注1. 各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 形WL-Nの高感度形、高精度形を形WLの高感度形、高精度形に統合しました。

一般形

標準形

●基準形

回転レバー形

各形式の形WL□は標準形、形WL01□は微小負荷形です。

ローラ・レバー R38形
形WLCA2
形WL01CA2

WL 外形寸法 6

ローラ・レバー R50形
形WLCA2-7
形WL01CA2-7

WL 外形寸法 7

ローラ・レバー R63形
形WLCA2-8
形WL01CA2-8

WL 外形寸法 8

可変ローラ・レバー形
形WLCA12
形WL01CA12

WL 外形寸法 9

可変ロッド・レバー 25~140mm形
形WLCL
形WL01CL

WL 外形寸法 10

フォーク・ロック・レバー形
形WLCA32-41~44
形WL01CA32-41~44

WL 外形寸法 11
WL 外形寸法 12

プランジャ形

各形式の形WL□は標準形、形WL01□は微小負荷形です。

トップ・プランジャ形
形WLD
形WL01D

WL 外形寸法 14

サイド・プランジャ形
形WLSD
形WL01SD

WL 外形寸法 15

トップローラ・プランジャ形
形WLD2
形WL01D2

WL 外形寸法 16

サイドローラ・プランジャ形
形WLSD2
形WL01SD2

WL 外形寸法 17

トップボール・プランジャ形
形WLD3
形WL01D3

WL 外形寸法 18

サイドボール・プランジャ形
形WLSD3
形WL01SD3

WL 外形寸法 19

シール・トップローラ・プランジャ形
形WLD28
形WL01D28

WL 外形寸法 20
WL 外形寸法 21

フレキシブル・ロッド形

各形式の形WL□は標準形、形WL01□は微小負荷形です。

コイル・スプリング形
形WLNJ
形WL01NJ

WL 外形寸法 23

コイル・スプリング形(多重巻)
形WLNJ-30
形WL01NJ-30

WL 外形寸法 24

コイル・スプリング形(樹脂ロッド)
形WLNJ-2
形WL01NJ-2

WL 外形寸法 25

スチールワイヤ形
形WLNJ-S2
形WL01NJ-S2

WL 外形寸法 26
WL 外形寸法 27

●オーバトラベル形

一般形

各形式の形WL□は標準形、形WL01□は微小負荷形です。

ローラ・レバー形 R38
形WLH2
形WL01H2

WL 外形寸法 30

可変ロッド・レバー形
形WLHL
形WL01HL

WL 外形寸法 31

可変ローラ・レバー形
形WLH12
形WL01H12

WL 外形寸法 32

可変ロッド・レバー形
形WLHAL4
形WL01HAL4

WL 外形寸法 33

スプリング・ロッド・レバー形
形WLHAL5
形WL01HAL5

WL 外形寸法 34
WL 外形寸法 35

注. 形WLHAL4、形WL01HAL4、形WLHAL5、形WL01HAL5はアクチュエータの自重が大きく、取りつけ方向によっては復帰不良になることがありますので、アクチュエータが下向きになるように取りつけてご使用ください。
*1. 形WLH12、形WL01HL12の動作特性は、レバーの長さが38mmのときの値です。
*2. 形WLHL、形WL01HLの動作特性は、ロッドの長さが140mmのときの値です。
*3. 形WLHAL4、形WL01HAL4の動作特性は、ロッドの長さが380mmのときの値です。

形WLH12、形WL01H12のレバーの長さ89mm時のOF、RFの参考値

WL 外形寸法 36

90°動作形

各形式の形WL□は標準形、形WL01□は微小負荷形です。

ローラ・レバー形
形WLCA2-2N
形WL01CA2-2N

WL 外形寸法 38

ローラ・レバー形
形WLCA2-2
形WL01CA2-2

WL 外形寸法 39

可変ローラ・レバー形
形WLCA12-2N
形WL01CA12-2N

WL 外形寸法 40

可変ローラ・レバー形
形WLCA12-2
形WL01CA12-2

WL 外形寸法 41

可変ロッド・レバー形
形WLCL-2N
形WL01CL-2N

WL 外形寸法 42

可変ロッド・レバー形
形WLCL-2
形WL01CL-2

WL 外形寸法 43
WL 外形寸法 44

センサI/Oコネクタ形

●直出しコネクタ形/プリワイヤコネクタ形

(適用ケーブルについては、 カタログを参照ください。)

ローラ・レバー形
基準形(形WLCA2)、オーバトラベル形一般形(形WLH2)

各形式の形WL□は標準形、形WL01□は微小負荷形です。

コネクタ形

WL 外形寸法 48

プリワイヤコネクタ形

WL 外形寸法 49

注. 上記の図は動作表示灯つきです。

WL 外形寸法 51

トップローラ・プランジャ形(形WLD2)

コネクタ形

WL 外形寸法 53

プリワイヤコネクタ形

WL 外形寸法 54

注. 上記の図は動作表示灯つきです。

WL 外形寸法 56

動作表示形

ローラ・レバー形
形WLCA2-LE/LD
形WL01CA2-LE/LD

WL 外形寸法 58
WL 外形寸法 59

スパッタ対策形

ローラ・レバー形(ねじ締め端子形)
形WLCA2-□S/形WL01□-□S
形WLH2-□S

WL 外形寸法 61

ローラ・レバー形(プリワイヤコネクタ形)
形WLCA2-□S-M1J※/形WL01□-□S-M1J※
形WLH2-□S-M1J※

※芯線の違いによる外形寸法は同一です。

WL 外形寸法 62

シール・トップローラ・プランジャ形(ねじ締め端子形)
形WLD28-□S

WL 外形寸法 63

シール・トップローラ・プランジャ形(プリワイヤコネクタ形)
形WLD28-□S-M1J※

※芯線の違いによる外形寸法は同一です。

WL 外形寸法 64
WL 外形寸法 65

長寿命形

回転レバー形

ローラ・レバー形(ねじ締め端子形)
形WLM□-LD

WL 外形寸法 68

ローラ・レバー形(直出しコネクタ形)
形WLM□-LD□

WL 外形寸法 69

ローラ・レバー形(プリワイヤコネクタ形)
形WLM□-LD□

WL 外形寸法 70
WL 外形寸法 71

●アクチュエータ単品

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

レバー

(回転レバー形のみ適用されます。)

形WL-1A100
標準レバー

WL 外形寸法 74

形WL-1A115
樹脂ローラ

WL 外形寸法 75

形WL-1A400
ベアリングローラ

WL 外形寸法 76

形WL-1A118
ローラ幅30 ナイロンローラ

WL 外形寸法 77

形WL-1A105
ダブルナット締めつけ

WL 外形寸法 78

形WL-1A103S
スパッタ対策用

WL 外形寸法 79

形WL-1A200
レバー長さ50、ローラ幅15

WL 外形寸法 80

形WL-1A300
レバー長さ63

WL 外形寸法 81

形WL-2A100

WL 外形寸法 82

形WL-2A111
樹脂ローラ

WL 外形寸法 83

形WL-2A107
ダブルナット締めつけ

WL 外形寸法 84

形WL-2A108
樹脂ローラ

WL 外形寸法 85

形WL-2A122

WL 外形寸法 86

形WL-2A106

WL 外形寸法 87

形WL-2A130

WL 外形寸法 88

形WL-2A104

WL 外形寸法 89

形WL-2A110

WL 外形寸法 90

形WL-2A105

WL 外形寸法 91

形WL-1A106

WL 外形寸法 92

形WL-1A110

WL 外形寸法 93

形WL-4A100

WL 外形寸法 94

形WL-4A201

WL 外形寸法 95

形WL-3A100

WL 外形寸法 96

形WL-3A106
ダブルナット締めつけ

WL 外形寸法 97

形WL-3A108

WL 外形寸法 98

形WL-3A200

WL 外形寸法 99

形WL-3A203

WL 外形寸法 100

形WL-4A112

WL 外形寸法 101

形WL-2A129

WL 外形寸法 102

形WL-5A101
(プラスチック・ローラは形WL-5A100です)

WL 外形寸法 103

形WL-5A103
(プラスチック・ローラは形WL-5A102です)

WL 外形寸法 104

形WL-5A105
(プラスチック・ローラは形WL-5A104です)

WL 外形寸法 105

注. 可変ローラ(ロッド)・レバーをご使用の際はレバーを下向きにしてご使用ください。
   また、テレグラフィング(スイッチが慣性でON、OFFを繰り返す現象)の恐れがありますのでご注意ください。