定格電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
定格電圧 | AC/DC50V |
接触抵抗 | 50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
挿抜耐久 | 金めっき: 20回 |
錫めっき: 10回 | |
使用温度範囲 | -30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
回転バックロック方式(0.5mmピッチ、1.0mmピッチ、上下両接点タイプ、上接点タイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/11/01
定格電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
定格電圧 | AC/DC50V |
接触抵抗 | 50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
挿抜耐久 | 金めっき: 20回 |
錫めっき: 10回 | |
使用温度範囲 | -30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
タイプ | 上下両接点タイプ | 上接点タイプ | |
---|---|---|---|
項目 | 金めっきタイプ | 錫めっきタイプ | 金めっきタイプ |
ハウジング | LCP樹脂(UL94 V-0)/ナチュラル | LCP樹脂(UL94 V-0)/グレー | |
スライダ | LCP樹脂(UL94 V-0)/黒色 | ||
コンタクト | ばね用銅合金/ニッケル下地(1.5μm) | ||
接触部 金めっき(フラッシュ) | 接触部 錫めっき(1μm) | 接触部 金めっき(フラッシュ) | |
ホールドダウン | 銅合金/錫めっき(1μm) |
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
---|---|---|---|
XF3M-□□15-1B | 非認証品 | - | - |
XF3M-8015-1BE | 非認証品 | - | - |
XF3M-□□15-1B-R100 | 非認証品 | - | - |
XF3M-8015-1BE-R100 | 非認証品 | - | - |
XF3M-□□15-1D | 非認証品 | - | - |
XF3M-□□15-1D-R100 | 非認証品 | - | - |
XF3M-□□25-1B | 非認証品 | - | - |
XF3M-□□25-1B-R100 | 非認証品 | - | - |
XF3M(1)-□□15-1B | 非認証品 | - | - |
XF3M(1)-□□15-1B-R100 | 非認証品 | - | - |
XF3M(1)-□□15-1D | 非認証品 | - | - |
XF3M(1)-□□15-1D-R100 | 非認証品 | - | - |
情報更新 : 2022/11/01