*1:20日分の記録をする場合は、USB経由での充電が必要です。充電中に電力測定はおこなわないでください。
DCクランプロガー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/04/20
*1:20日分の記録をする場合は、USB経由での充電が必要です。充電中に電力測定はおこなわないでください。
決められた間隔(初期値1秒)で内蔵メモリにデータをロギングします。
ロギングしたデータはその場で確認できます。
1回のフル充電で形ZN-DCC11は約6日間、形ZN-CTC11は1週間記録可能。*記録時間1秒、周囲温度23℃時。
情報更新 : 2020/04/20