温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)
入力から出力まで温度制御をトータルサポート 温度制御に必要な知識をご紹介
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E5DC-[]SM-[] | 85×22.5mm, ねじ端子台タイプ, DINレール取付タイプ | 2D / 3D |
E5DC-CX0ABM-015 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, リニア電流出力1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-CX0DBM-015 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, リニア電流出力1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-CX2ABM-000 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, リニア電流出力1点, 補助出力2点 | 2D / 3D |
E5DC-CX2ABM-015 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, リニア電流出力1点, 補助出力2点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-CX2DBM-000 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, リニア電流出力1点, 補助出力2点 | 2D / 3D |
E5DC-CX2DBM-015 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, リニア電流出力1点, 補助出力2点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-QX0ABM-015 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, 電圧出力(SSR駆動用)1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-QX0DBM-015 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, 電圧出力(SSR駆動用)1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-QX2ABM-000 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, 電圧出力(SSR駆動用)1点, 補助出力2点 | 2D / 3D |
E5DC-QX2ABM-002 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, 電圧出力(SSR駆動用)1点, 補助出力2点, CT1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-QX2DBM-000 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, 電圧出力(SSR駆動用)1点, 補助出力2点 | 2D / 3D |
E5DC-QX2DBM-002 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, 電圧出力(SSR駆動用)1点, 補助出力2点, CT1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-RX0ABM-015 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, リレー出力1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-RX0DBM-015 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, リレー出力1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-RX2ABM-000 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, リレー出力1点, 補助出力2点 | 2D / 3D |
E5DC-RX2ABM-002 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC100-240V, リレー出力1点, 補助出力2点, CT1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-RX2DBM-000 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, リレー出力1点, 補助出力2点 | 2D / 3D |
E5DC-RX2DBM-002 | 85×22.5mm, プッシュインPlus端子台タイプ, AC/DC24V, リレー出力1点, 補助出力2点, CT1点, 通信RS-485 | 2D / 3D |
E5DC-SCT1B | プッシュインPlus端子台ユニット | 2D / 3D |
E54-CT1 | 電流検出器(CT), 穴径 φ5.8mm | 2D / 3D |
E54-CT1L | 電流検出器(CT), リード線付き, 穴径 φ5.8mm | 2D / 3D |
E54-CT3 | 電流検出器(CT), 穴径 φ12mm | 2D |
E54-CT3L | 電流検出器(CT), リード線付き, 穴径 φ12mm | 2D / 3D |
Y92F-53 | 取り付けアダプタ | 2D / 3D |
Y92S-P11 | ショートバー | 2D / 3D |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-M | エンドプレート | 2D / 3D |
PFP-S | スペーサ | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。