(単位:mm)
MEMSフローセンサ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/09/07
(単位:mm)
形D6F-30AB71-000
形D6F-70AB71-000
*1. 流路出入口の配管形状はクイック継ぎ手メス型P14タイプに準拠する。(配管出入口は同形状です)
※P14とはJIS B 2401に規定されるOリングの呼び番号を示す。
※オス型継ぎ手のOリング溝部形状はJIS B 2406のP14に準拠すること。
※オス型継ぎ手はお客様で準備をお願いいたします。
*2. φ2.6穴を使用して本製品を固定する場合は呼び径3のPタイプタッピングネジを使用し、締め付けトルク1.2N・m以下で締め付けを行うこと。
ネジ嵌合長さは5.5mm以下とすること。
注. 本製品に接続する場合は以下のコネクタを使用すること。
コネクタ : GHR-04V-S(JST)
端子 : SSHL-002T-P0.2 (JST)
電線 : AWG26~30
回路番号 : 1.Vcc、2.SDA、3.SCL、4.GND
Rc3/8との変換継ぎ手を使用する場合は以下を推奨します。
(株)リガルジョイント製 http://www.rgl.co.jp/
変換オス継ぎ手(Rc3/8-クイックオス継手):アダプタ Rc3/8-QJM14
Oリング:Oリング P14 フッ素ゴム(材質)
情報更新 : 2020/09/07