Page top

• 1ユニットで最大4点の温度センサ入力信号を取り込める

• 250ms、60ms、10msと汎用的用途から高速高精度制御用に適した変換時間に対応したユニット品揃え

• 移動平均処理、入力センサ断線検出機能、冷接点補償有効無効選択機能、入力補正機能

• 脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上

• プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)により、配線工数を大幅に削減

• EtherNet/IP™カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能

Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。EtherNet/IP™は、ODVAの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。