(単位:mm)
ディレイオフ ロッカースイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2013/04/01
(単位:mm)
注1. 上記外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. リセット後のオフ状態からオン状態への操作時には、構造上荷重が重くなります。
注3. はんだ付け端子タイプは、端子中央の穴形状のみ変更され、スイッチ・端子外形に変更はありません。
注4. 機構上、ディレイオフ機能無し (コイル部無し)のバリエーションはありません。
取り付け板パネルの厚さ:0.8~2.3mm
取り付け穴は誤挿入防止の為に、非対称形状となっており、 突起の方向にご注意ください。
パネル加工時の抜きRがパネルの表面となるようにしてご使用ください。
パネル裏面側はエッジとなるように加工してください。
注1. 推奨パネル材質はSPCCを標準としてますが、柔らかい材料の場合、あるいはパネル裏側面がエッジ形状でない場合、
パネル保持力が低下することがありますので、実使用条件での確認の上、パネル板厚・寸法の設定をお願いします。
情報更新 : 2013/04/01