Page top

A8GS

リモートリセット ロッカースイッチ

A8GS

業界最小クラス リセット機能付きロッカースイッチ

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
A8GS-C1110 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-C1113 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1115 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1180 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-C1183 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1185 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1210 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-C1213 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1215 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1280 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-C1283 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1285 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1310 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-C1313 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1315 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1380 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-C1383 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-C1385 2極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ)+電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1110 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-D1113 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1115 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1180 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-D1183 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1185 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1210 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-D1213 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1215 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1280 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-D1283 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1285 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1310 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-D1313 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1315 2極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1380 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-D1383 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-D1385 2極単投形 電源接点端子(#187タブ端子)×2 リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1110 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-P1113 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1115 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1180 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-P1183 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1185 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1210 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-P1213 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1215 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1280 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-P1283 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1285 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1310 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-P1313 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1315 1極単投形 電源接点端子(はんだ付け端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1380 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-P1383 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-P1385 1極単投形 電源接点端子(#187タブ端子) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-S1100 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-S1103 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-S1105 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-S1200 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-S1203 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-S1205 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-S1300 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能無し 2D / 3D
A8GS-S1303 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能有り 2D / 3D
A8GS-S1305 1極単投形 微小負荷接点端子(CTコネクタ) リセット機能有り 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答