センサ通信ユニット
オムロンが保有する豊富な制御プログラムのノウハウをファンクションブロック(FB)化!
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3NW-CCL | CC-Link通信ユニット | 2D / 3D |
E3NW-CRT | CompoNet通信ユニット | 2D / 3D |
E3NW-DS | 分散ユニット | 2D / 3D |
E3NW-ECT | EtherCAT通信ユニット | 2D / 3D |
E3NC-LA0 | アンプユニット 2出力 センサ通信ユニット用コネクタタイプ | 2D / 3D |
E3NC-SA0 | アンプユニット 2出力 センサ通信ユニット用コネクタタイプ | 2D / 3D |
E3NX-CA0 | センサ通信ユニットタイプ 2出力 センサ通信ユニット用コネクタタイプ 白色LED | 2D / 3D |
E3NX-FA0 | ファイバアンプ 2出力 センサ通信ユニット用コネクタタイプ | 2D / 3D |
E3NX-FAH0 | センサ通信ユニット用コネクタタイプ 2出力 | 2D / 3D |
E3NX-MA0 | センサ通信ユニットタイプ 2チャンネルタイプ センサ通信ユニット用コネクタ | 2D / 3D |
E2NC-EA0 | アンプユニット センサ通信ユニット用コネクタタイプ | 2D / 3D |
E2NC-EA10 2M | アンプユニット 1出力 センサ通信ユニット用コネクタ コード引き出しタイプ 2m NPN出力 | 2D / 3D |
E2NC-EA40 2M | アンプユニット 1出力 センサ通信ユニット用コネクタ コード引き出しタイプ 2m PNP出力 | 2D / 3D |
E9NC-TA0 | アンプユニット センサ通信用コネクタタイプ | 2D / 3D |
E39-G27 | E3NW-ECT用コネクタ保護キャップ | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。