2.4GHz帯と比べ3倍もの伝搬距離を実現できるため、大規模な製造環境でも、最小限の構成で無線環境を構築できます。
無線ユニット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/04/01
2.4GHz帯と比べ3倍もの伝搬距離を実現できるため、大規模な製造環境でも、最小限の構成で無線環境を構築できます。
2.4GHz帯に比べて、回り込み特性が良いので装置や障害物の多い製造現場でも安定した通信特性を見込めます。
2.4GHz帯に比べ、干渉の元となる電波発生源が極めて少ないため、干渉による通信不良が大幅に改善されます。
無線マルチホップネットワーク※を採用し、より広い範囲の端末との通信を可能にします。
レイアウト変更などで通信が遮断された場合でも、自動で最短経路や別経路を選択。
通信の信頼性を保つことができます。
※無線マルチホップネットワークとは 子機-親機が直接通信するだけでなく、他の子機を経由してデータ通信する方法。
広い範囲の端末と通信を可能にできることから、センサネットワークなどに使用されています。
子機は中継機能を有するスレーブ(CompoWay/F)、CO2センサに限ります。
3種類のソフトウェアを付属。設置の準備、設定、分析に役立ちます。
電力量や圧縮エア流量、さらにはパーティクルや温湿度などのデータも一括してモニターできます。
時間軸を合わせて表示できるので、傾向が一目でわかり分析がしやすくなります。
※ データ収集ソフトEasyKM-Manager、環境見える化ソフトWave Inspire ESは、無線ユニットにはご使用いただけません。
※ Multi Data Viewer Lightでは、小型デジタルパネルメータ形K3GN、温度調節器形E5CC/E5ECはモニタできません。
無線ユニットのパラメータを設定するソフトです。
電波強度を確認できるソフトです。
情報更新 : 2020/04/01