形式 | 形ZN-CTC11 |
---|---|
一次側定格電流 | 200A |
適用周波数 | 50Hz/60Hz |
許容着脱回数 | 5000回 |
クランプコア内径 | φ23 |
使用回路電圧 | AC480V以下 |
表示 | 液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED |
記録間隔 | 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min |
換算機能 *1 | 本体:瞬時電力 PCソフト:積算電力量 |
内部記憶容量 | 105ファイル以下 *2
約1,700,000データ(1データの容量:約4バイト) *3 |
電源 | リチウム二次電池(PCのUSBポートにより充電) |
消費電流 | 75mA以下(USB接続時の最大消費電流) |
電池持続時間 *4 | 約1週間(記録間隔1s、周囲温度23℃時) |
充電時間 | 約3時間(周囲温度23℃、電池残量レベル0からの目安) |
使用温度範囲 | 電池駆動時 0℃~50℃(結露・氷結なきこと)
USB充電時 0℃~40℃(結露・氷結なきこと) |
使用湿度範囲 | 20~80%RH(結露・氷結なきこと) |
保存温湿度範囲 | -10℃~+60℃ 20~80%RH(結露・氷結なきこと) |
絶縁抵抗 | USBコネクターケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ) |
耐電圧 | USBコネクターケース間:AC 1,000V 50/60Hz 1分 |
振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min |
衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後) *5 |
材質 | ABS |
USB許容挿抜回数 | 5000回 |
保護構造 | IP30 |
重量(梱包状態) | 約300g |
付属品 | 取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包) |