商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
D4SL-N[][][][] | 一般形リリースキー DC24V 表示灯なし 端子台タイプ | 2D / 3D |
D4SL-N[][][][]-D | 一般形リリースキー DC24V 表示灯橙 端子台タイプ | 2D / 3D |
D4SL-N[][][][]-DN | 一般形リリースキー DC24V 表示灯橙 コネクタタイプ | 2D / 3D |
D4SL-N[][][][]-N | 一般形リリースキー DC24V 表示灯なし コネクタタイプ | 2D / 3D |
D4SL-N[][][][]-D4N | 特殊形リリースキー DC24V 表示灯橙 コネクタタイプ | 2D / 3D |
D4SL-N[][][][]-D4 | 特殊形リリースキー DC24V 表示灯橙 端子台タイプ | 2D / 3D |
D4SL-NK1 | 操作キー 水平取りつけ形 | 2D / 3D |
D4SL-NK1S | 操作キー, 水平取りつけ形(ショートタイプ) | 2D / 3D |
D4SL-NK1G | 操作キー, 水平取りつけ形(クッションゴム付き) | 2D / 3D |
D4SL-NK2 | 操作キー 垂直取りつけ形 | 2D / 3D |
D4SL-NK2G | 操作キー 垂直取りつけ形 クッションゴム付 | 2D / 3D |
D4SL-NK3 | 操作キー 水平方向可調整形 | 2D / 3D |
D4SL-NK5 | 操作キー 水平/垂直方向可調整形 | 2D / 3D |
D4SL-NP | 形D4SL-N用 ブラケット | 2D / 3D |
D4SL-NSK10-LK | 形D4SL-N用 スライドキーユニット | 2D / 3D |
D4SL-NSK10-LKH | 形D4SL-N用 スライドキーユニット 内部レバー付 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。