スマート計測監視機器
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
KE1-DRT-FLK | DeviceNet通信ユニット | 2D / 3D |
KE1-PGR1C-FLK | 電力/漏電監視ユニット 1aリレー出力,NPNトランジスタ出力 | 2D / 3D |
KE1-PVS1C-FLK | 電力/瞬低監視ユニット 1aリレー出力,NPNトランジスタ出力 | 2D / 3D |
KE1-VAU1B-FLK | 電圧/電流監視ユニット 1aリレー×2出力 | 2D / 3D |
KE1-VSU1B-FLK | 瞬低監視ユニット 1aリレー出力,SSR出力 | 2D / 3D |
KE1-CTD8E | CT増設ユニット | 2D / 3D |
KE1-ZCT8E | ZCT増設ユニット | 2D / 3D |
KM1-EMU8A-FLK | パルス/温度入力ユニット | 2D / 3D |
KM20-CTB-5A/50A | 貫通型変流器(CT) 5A/50A | 2D / 3D |
KM20-CTF-5A | 分割型変流器(CT), 一次側電流 5A | 2D |
KM20-CTF-50A | 分割型変流器(CT), 一次側電流 50A | 2D |
KM20-CTF-100A | 分割型変流器(CT), 一次側電流 100A | 2D |
KM20-CTF-200A | 分割型変流器(CT), 一次側電流 200A | 2D |
KM20-CTF-400A | 分割型変流器(CT), 一次側電流 400A | 2D |
KM20-CTF-600A | 分割型変流器(CT), 一次側電流 600A | 2D |
K3SC-10 | 通信変換器, RS-232C/USB - RS-485半2重 変換 | 2D / 3D |
K6ER-CN22 | 変流器 屋内分割型 定格電流2A | 2D / 3D |
OTG-L21 | 零相変流器 定格50A 貫通穴径Φ21 | 2D |
OTG-L30 | 零相変流器 定格100A 貫通穴径Φ30 | 2D / 3D |
OTG-L42 | 零相変流器 定格200A 貫通穴径Φ42 | 2D / 3D |
OTG-L68 | 零相変流器 定格400A 貫通穴径Φ68 | 2D / 3D |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-M | エンドプレート | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。