ACアダプタ | 本体サイズ | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|---|
付属なし | 130mm | 形ZJ-FW013 | 54,500 |
290mm | 形ZJ-FW029 | 82,000 | |
530mm | 形ZJ-FW053 | 121,000 | |
付属あり | 130mm | 形ZJ-FW013AC | 60,500 |
290mm | 形ZJ-FW029AC | 88,000 | |
530mm | 形ZJ-FW053AC | 132,000 |
イオナイザ(エリアファンタイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
ACアダプタ | 本体サイズ | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|---|
付属なし | 130mm | 形ZJ-FW013 | 54,500 |
290mm | 形ZJ-FW029 | 82,000 | |
530mm | 形ZJ-FW053 | 121,000 | |
付属あり | 130mm | 形ZJ-FW013AC | 60,500 |
290mm | 形ZJ-FW029AC | 88,000 | |
530mm | 形ZJ-FW053AC | 132,000 |
形状 | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|
交換用フィルタ(6枚入り) | 形ZJ9-FL40FW | 2,200 |
交換用放電針ユニット(針4本入り/1セット)* | 形ZJ9-NDT04FW | 4,750 |
ACアダプタ(36W、013/029用) | 形ZJ9-PS36FW-J | 6,050 |
ACアダプタ(90W、053用) | 形ZJ9-PS90FW-J | 10,900 |
標準スタンド(形ZJ-FW029/053に付属) | 形ZJ9-BRS1FW | 1,920 |
L字取付金具(形ZJ-FW013に付属) | 形ZJ9-BRL1FW | 1,920 |
パイプ取付用金具(φ28パイプ取付専用) | 形ZJ9-BRP1FW | 4,250 |
※ZJ-FW013:1セット、 ZJ-FW029:3セット、 ZJ-FW053:6セット
情報更新 : 2023/08/01