Page top

アクチュエータ(別売)

動作特性

動作特性は参考値です。表示された以外の機種を使用した場合の動作特性は、別途お問い合わせください。

リーフ・スプリング形

形VAL

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
2.26N
0.49N
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
0.8mm
0.4mm
自由位置      FP 最大
動作位置      OP
17mm
14.9±0.5mm

注. ピン押ボタン形で、OF1.96N以上の機種専用です

アール・リーフ・スプリング形

形VAL12

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
2.26N
0.49N
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
0.8mm
0.4mm
自由位置      FP 最大
動作位置      OP
22.9mm
20.5±0.8mm

注. ピン押ボタン形で、OF1.96N以上の機種専用です。

ローラ・リーフ・スプリング形

形VAL2
形VAL02

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
2.26N
0.49N
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
0.8mm
0.4mm
自由位置      FP 最大
動作位置      OP
22.6mm
20.5±0.5mm

注. ピン押ボタン形で、OF1.96N以上の機種専用です。

ヒンジ・長レバー形

形VAV

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
0.34N
0.04N
動作までの動き  PT 最大
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
7.6mm
3.6mm
4.7mm
動作位置      OP 約10.6mm

注. ピン押ボタン形で、OF0.98N以上の機種専用です。
レバーの自重が押ボタンに加わらない方向でご使用ください。

ヒンジ・ワイヤ・レバー形

形VAV-5

動作特性 形VX-5-1A2
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大 0.03N
動作までの動き  PT 最大
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
16mm
2mm
5mm
動作位置      OP 約16.7mm

注. OF0.25Nの機種専用です。
レバーの自重が押ボタンに加わらない方向でご使用ください。

ヒンジ・ローラ・レバー形

形VAV2

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
0.74N
0.09N
動作までの動き  PT 最大
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
4.8mm
1.5mm
1.2mm
動作位置      OP 18.6±1.6mm

注. ピン押ボタン形で、OF0.98N以上の機種専用です。
レバーの自重が押ボタンに加わらない方向でご使用ください。

逆動作ヒンジ・長レバー形

形VAM

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
1.96N
0.29N
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
7mm(参考値)
5mm
自由位置      FP 最大
動作位置      OP
45mm
20±9mm

注. 形D2VWにはご使用できません。

逆動作ヒンジ・レバー形

形VAM21

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
3.53N
0.69N
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
5mm(参考値)
4mm
自由位置      FP 最大
動作位置      OP
30mm
20±4mm

注. 形D2VWにはご使用できません。

逆動作ヒンジ・変形レバー形

形VAM-1

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
2.94N
0.39N
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
5mm(参考値)
6mm
自由位置      FP 最大
動作位置      OP
47mm
30±5mm

注. 形D2VWにはご使用できません。

逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形

形VAM22

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
3.53N
0.69N
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
3mm(参考値)
4mm
自由位置      FP 最大
動作位置      OP
38mm
31±3mm

注. 形D2VWにはご使用できません。

逆動作ヒンジ・ローラ・長レバー形

形VAM2

動作特性 形V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力  OF 最大
もどりの力     RF 最小
2.45N
0.39N
動作後の動き   OT 最小
応差の動き     MD 最大
7mm(参考値)
6mm
自由位置      FP 最大
動作位置      OP
48mm
31±6mm

注. 形D2VWにはご使用できません。