Page top

(単位:mm)

セパレータ(別売)

形SEPARATOR FOR V0.18
形SEPARATOR FOR V0.25

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 2

形SEPARATOR FOR SS0.18
形SEPARATOR FOR SS0.4

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 3

注. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

アクチュエータ(別売)

リーフ・スプリング形

形VAL

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 6

アール・リーフ・スプリング形

形VAL12

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 7

ローラ・リーフ・スプリング形

形VAL2
形VAL02

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 8

ヒンジ・長レバー形

形VAV

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 9

ヒンジ・ワイヤ・レバー形

形VAV-5

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 10

ヒンジ・ローラ・レバー形

形VAV2

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 11

逆動作ヒンジ・長レバー形

形VAM

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 12

逆動作ヒンジ・レバー形

形VAM21

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 13

逆動作ヒンジ・変形レバー形

形VAM-1

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 14

逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形

形VAM22

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 15

逆動作ヒンジ・ローラ・長レバー形

形VAM2

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 16

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(3081_dm_14 )に動作した場合です。

押ボタンアクチュエータ(別売)

下記、各形式中の□には色記号が入ります。
icon_01色記号の説明は、「種類/価格」をご覧ください。

注. 指定のない部分の寸法公差は±0.8mmです。

V サイズ マイクロスイッチ用

形V-VAQ-4□-K

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 20

注1. 操作部は抜き差し方式です。
注2. 本アクチュエータにはマイクロスイッチは付属しておりません。
         スイッチは別途用途にあったものをご購入ください。
         なお、その他部品(ナット、ネジ、ロックワッシャ)は付属されています。

形V-2VAQ-4□

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 21

注1. 操作部はねじ込み方式です。
注2. 本アクチュエータにはマイクロスイッチは付属しておりません。
         スイッチは別途用途にあったものをご購入ください。
         なお、その他部品(ナット、ネジ、ロックワッシャ)は付属されています。
注3. がたつき防止のためスペーサは必ず装着してください。

S サイズ マイクロスイッチ用

形SS-A2A-4□

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 外形寸法 23

注1. 操作部は抜き差し方式です。
注2. 本アクチュエータにはマイクロスイッチは付属しておりません。
         スイッチは別途用途にあったものをご購入ください。
         なお、その他部品(ナット、ネジ、ロックワッシャ)は付属されています。