Page top

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

本体

絶縁
方式
動作
表示灯
ゼロ
クロス
機能
出力の
適用負荷 *
入力の
定格電圧
形式 標準
価格
(¥)
フォト・
カプラ

(黄色)
75A
AC100~240V
DC5~24V 形G3PH-2075B DC5-24 46,000
AC100~240V 形G3PH-2075B AC100-240
150A
AC100~240V
DC5~24V 形G3PH-2150B DC5-24 60,000
AC100~240V 形G3PH-2150B AC100-240
75A
AC100~240V
DC5~24V 形G3PH-2075BL DC5-24 46,000
150A
AC100~240V
DC5~24V 形G3PH-2150BL DC5-24 60,000
75A
AC180~480V
DC5~24V 形G3PH-5075B DC5-24 48,500
AC100~240V 形G3PH-5075B AC100-240
150A
AC180~480V
DC5~24V 形G3PH-5150B DC5-24 67,500
AC100~240V 形G3PH-5150B AC100-240
75A
AC180~480V
DC5~24V 形G3PH-5075BL DC5-24 48,500
150A
AC180~480V
DC5~24V 形G3PH-5150BL DC5-24 67,500

注. サイリスタ・モジュールは内蔵しております。
*周囲温度により異なります。詳細はカタログ特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

オプション(別売)

サイリスタ・モジュール

名称 出力の適用負荷 * 適用機種 形式 標準価格(¥)
サイリスタ・
モジュール
75A AC75~264V 形G3PH-2075B(L) 形G32A-P2075 15,000
150A AC75~264V 形G3PH-2150B(L) 形G32A-P2150 22,500
75A AC150~528V 形G3PH-5075B(L) 形G32A-P5075 17,400
150A AC150~528V 形G3PH-5150B(L) 形G32A-P5150 27,500

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。