2次元コードリーダ | マルチコードリーダ | |
---|---|---|
NPN | 形FQ-CR20010F-M | 形FQ-CR10010F-M |
PNP | 形FQ-CR25010F-M | 形FQ-CR15010F-M |
標準価格(¥) | オープン価格 |
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
2次元コードリーダ | マルチコードリーダ | |
---|---|---|
NPN | 形FQ-CR20010F-M | 形FQ-CR10010F-M |
PNP | 形FQ-CR25010F-M | 形FQ-CR15010F-M |
標準価格(¥) | オープン価格 |
2次元コードリーダ | マルチコードリーダ | |
---|---|---|
NPN | 形FQ-CR20050F-M | 形FQ-CR10050F-M |
PNP | 形FQ-CR25050F-M | 形FQ-CR15050F-M |
標準価格(¥) | オープン価格 |
2次元コードリーダ | マルチコードリーダ | |
---|---|---|
NPN | 形FQ-CR20100F-M | 形FQ-CR10100F-M |
PNP | 形FQ-CR25100F-M | 形FQ-CR15100F-M |
標準価格(¥) | オープン価格 |
2次元コードリーダ | マルチコードリーダ | |
---|---|---|
NPN | 形FQ-CR20100N-M | 形FQ-CR10100N-M |
PNP | 形FQ-CR25100N-M | 形FQ-CR15100N-M |
標準価格(¥) | オープン価格 |
注. 視野公差:±10%以内
種類 | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|
DC電源タイプ | 形FQ2-D30 | オープン価格 |
種類 | 長さ | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|---|
イーサネットケーブル
(コードリーダ・タッチファインダ間、 コードリーダ・パソコン間用) |
2m | 形FQ-WN002 | オープン価格 |
5m | 形FQ-WN005 | ||
10m | 形FQ-WN010 | ||
20m | 形FQ-WN020 | ||
入出力ケーブル | 2m | 形FQ-WD002 | |
5m | 形FQ-WD005 | ||
10m | 形FQ-WD010 | ||
20m | 形FQ-WD020 |
外観 | ポート数 | 消費電流 | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|---|---|
5 | 0.07A | 形W4S1-05D | 30,500 |
用途 | 外観 | 種類 | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|---|---|
コードリーダ用 | 取付用台座
(コードリーダに同梱) |
形FQ-XL | オープン価格 | |
高精度台座*(別売) | 形FQ-XL2 | |||
偏光フィルタアタッチメント
(コードリーダに同梱) |
形FQ-XF1 | |||
タッチ
ファインダ用 |
パネルマウントアダプタ | 形FQ-XPM | ||
ACアダプタ
(DC/AC/バッテリ共用タイプ用) |
形FQ-AC1 | |||
タッチペン
(タッチファインダに同梱) |
形FQ-XT | |||
SDカード(2GB) | 形HMCーSD292 | 33,000 |
*光軸や視野のずれの原因となる振動や外的応力への耐性が強化されている台座です。
情報更新 : 2023/08/01