Page top

E5CB

サーマック温度調節器

E5CB

ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!世界最大クラスのデカ文字表示で見やすい

※ Web特別価格提供品

コントロールコンポ編 p.116

(単位:mm)

本体

形E5CB

E5CB 外形寸法 2

設定ツール用ポートは、本製品の上面部にあります。
設定ツールを使用する際、パソコンと温度調節器を接続するために使用します。
接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が必要です。
接続方法に関する詳細は、USB-シリアル変換ケーブルの取扱説明書を参照してください。

注. USB-シリアル変換ケーブルを接続したままで本製品を使用しないでください。

パネル加工寸法

E5CB 外形寸法 3

・取りつけパネル厚は1~5mmです。
・上下方向は密着取りつけはできませんので注意してください。(取りつけ間隔を守ってください)
・防水になるように取りつけるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数個を取りつけて使用される場合、本機の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
・制御盤に取りつけてUSB-シリアル変換ケーブルをご使用の場合は制御盤の厚さは1 ~2.5mm としてください。

オプション(別売)

端子カバー
形E53-COV19

E5CB 外形寸法 5

注. 端子カバー 形E53-COV10および 形E53-COV17は使用できません。
  端子カバー 形E53-COV19を使用する場合、同一端子台に圧着端子を2枚接続できません。

防水パッキン
形Y92S-P6

E5CB 外形寸法 6

防水パッキンを紛失、破損した場合は別途、次の形式でご注文ください。
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。(IP66の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いかねます。)
防水構造が不要な場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。

単位シール
形Y92S-L2

デジタルパネルメータの単位シールを使用しています。
単位シールシートから「℃」または「°F」を選択してください。

E5CB 外形寸法 7

USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ2

E5CB 外形寸法 8
E5CB 外形寸法 9

アダプタ
形Y92F-45

注1. すでに形E5B□用にパネル加工されている場合にご使用ください。
 2. アダプタの色は、黒色しかありません。
 3. 形Y92F-45をご使用の場合、USBシリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2は使用できません。
   USBシリアル変換ケーブルで設定を行う場合は、パネル取りつけ前に行ってください。
 4. 形E5CB本体に付属している形Y92F-49との組み合わせはご使用できません。

E5CB 外形寸法 10

〈形E5CB取りつけ例〉

E5CB 外形寸法 11

フロントカバー

フロントカバーを用意しております。
次のような場合にご利用ください。
・ちり、ほこりからセット部を保護します。
・誤って触れたりすることがなく、設定値のズレを未然に防ぎます。
・水滴の防止にも効果的です。
・静電気の影響を防止できます。

E5CB 外形寸法 13

注1. 形Y92A-48B フロントカバーは硬質プラスチック製です。
   設定値を変更する場合はカバーを取りはずしてください。
   形Y92A-48Dフロントカバーは塩化ビニール製です。
   カバー前面を押さえることによって、設定値を変更することができます。
   ただし、カバーにより設定変更がしにくくなりますので、ご確認のうえご使用ください。
 2. 軟質カバーは使用環境により劣化し収縮および硬化するため、定期的な交換をおすすめします。

DINレール取付アダプタ
形Y92F-52

注. 端子カバーとの併用はできません。
   端子カバーを外してご使用ください。

E5CB 外形寸法 14

〈形E5CB取りつけ例〉

E5CB 外形寸法 15

防水カバー
形Y92A-48N

E5CB 外形寸法 16