Page top

(単位:mm)

本体

センサヘッド
形ZX2-LD50/形ZX2-LD50L
形ZX2-LD100/形ZX2-LD100L
形ZX2-LD50V

ZX2 外形寸法 2

アンプユニット
形ZX2-LDA11/形ZX2-LDA41

ZX2 外形寸法 3

アクセサリ(別売)

演算ユニット
形ZX2-CAL

ZX2 外形寸法 5

ZX2用通信インターフェースユニット
形ZX2-SF11

ZX2 外形寸法 6

センサヘッド延長コード
形ZX2-XC1R
形ZX2-XC4R
形ZX2-XC9R
形ZX2-XC20R

ZX2 外形寸法 7

取りつけ金具
形E39-L178

ZX2 外形寸法 8

取りつけ金具
形E39-L179

ZX2 外形寸法 9

*形ZX2-LD100(L)を通常の拡散反射設置または正反射設置される場合にお使い下さい

正反射設置方法
取りつけ金具(形E39-L178)使用の場合

ZX2 外形寸法 11

注. 本体を取りつけ金具に留める場合は、
本体の警告ラベル側よりねじを挿入し固定してください。

正反射設置方法(拡散反射形を正反射設置)
取りつけ金具(形E39-L179)使用の場合

ZX2 外形寸法 13

注. 本体を取りつけ金具に留める場合は、
本体の警告ラベル側よりねじを挿入し固定してください。

取りつけ金具を使わない場合

ワークに対して以下のように傾けて設置してください。

形ZX2-LD50V

ZX2 外形寸法 16

角度が10.5°±0.1°となるように取りつけを調整してください。
*10.5°に取りつけた場合の取りつけ穴寸法は内値(参考値)となります。

取りつけ金具(形E39-L178、形E39-L179)使用の場合
拡散反射形設置方法

ZX2 外形寸法 17

注. 本体を取りつけ金具に留める場合は、本体の警告ラベル側よりねじを挿入し固定してください。

取りつけ金具を使わない場合

ワークに対して以下のように設置してください。

ZX2 外形寸法 20

*形ZX2-LD50(L)の場合:50
 形ZX2-LD100(L)の場合:100