ボタン色 | 黒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作に必要な力(OF) | 1.96±0.59N | 2.45±0.69N | 3.00±0.90N | 3.50±1.05N | 4.00±1.20N | ||
もどりの力(RF) | Min. 0.24N | Min. 0.49N | Min. 0.60N | Min. 0.70N | Min. 0.70N | ||
動作までの動き(PT) | 1.3+0.2/-0.3mm | ||||||
梱包
形態 |
袋入り | 形式 | 形B3AL-1000 | 形B3AL-1001 | 形B3AL-1002 | 形B3AL-1003 | 形B3AL-1006 |
最小梱包単位 | 10個 | ||||||
エンボス
テーピング |
形式 | 形B3AL-1000P | 形B3AL-1001P | 形B3AL-1002P | 形B3AL-1003P | 形B3AL-1006P | |
最小梱包単位 | 1,400個 |